Skift sprog :
E-skin® flat med støttekæde SKF.S er en tilføjelse til e-skin flat. Støttekæden er nem at tilføje og muliggør dermed rejser uden støtte. Støttekæden kan kombineres med SKF12C og SKF15C.
| Varenr. | Udvendig bredde Ba | Udvendig højde Ha | Bukkerradius R |
|---|---|---|---|
| SKF.S.08 | 8 mm | 8 mm | 40 / 70 / 100 mm |
| SKF.S.10 | 10 mm | 10 mm | 125 mm |

En radius på 100 mm er blevet tilføjet til det nye to-delte e-skin® flat med støttekæde. Begge todelte e-skin® flat med støttekæde type af e-skin® flat-systemet (radius 100 mm) anvender gaffelstift for at opfylde de stigende anvendelsesbetingelser og forenkle installation. De er også nemmere at forlænge og forkorte. e-skin® flat med støttekæde føres i den flade e-skin POD SKF12C og kan integreres i den eksisterende struktur af monteringsbeslagene, hvor de giver større stabilitet.
| Varenr. | Indre højde [mm] | Ydre højde [mm] | Bøjningsradius [mm] | Stigning [mm] | Afstandsholder til monteringsbeslag |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.100.01.0 | 10 | 10 | 100 | 30 | SKFC.SP20 |

Den nye støttekæde med en radius på 55 mm er blevet tilføjet til radiusporteføljen. Da den bruger bolte, kan den klare stadig mere udfordrende anvendelsesforhold og er lettere at montere. E-skin® flat med støttekæde er også nemmere at forlænge og forkorte. Støttekæden føres i den flade e-skin POD SKF12C og kan integreres i den eksisterende struktur af monteringsbeslagene.
| Varenr. | Indre højde [mm] | Ydre højde [mm] | Bøjningsradius [mm] | Stigning [mm] | Afstandsholder til monteringsbeslag |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.055.01.0 | 10 | 10 | 55 | 30 | SKFC.SP20 |

Støttekæden muliggør længere transportafstande på op til 5 meter med det renrumsoptimerede e-skin-flatsystem. Den nye større støttekæde føres i den flade e-skin POD SKF15C og kan integreres i den eksisterende monteringsbeslagstruktur.
| Varenr. | Indre højde [mm] | Ydre højde [mm] | Bøjningsradius [mm] | Stigning [mm] | Afstandsholder til monteringsbeslag |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.125.01.0 | 10 | 10 | 125 | 30 | SKFC.SP20 |
*Følgende kabler er anført i certifikatet: CFCLEAN3.01.05.02 og CAPU.A.06.0 - Yderligere tests er på nuværende tidspunkt ikke planlagt.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h