Ringformet indvendig adskillelse til e-skin®

Minimum partikelemission, maksimal levetid

Cleanroom-indvendig opbygning af et eSKIN-kædehus.

Tech up

  • Reducerer yderligere sliddet på kablet i e-skin® energiforsyning
  • Består af over- og underskal, hvor der allerede er støbt skillevægge på
  • Kan kombineres med hylder Slidoptimeret takket være tribo-plastik fra iglidur® -serien
  • Til renrumsbølgepaprør e-skin® SK, SKS og SKY

Reducer omkostningerne

  • Længere kabellevetid på grund af reduceret slid på kappen
  • Let at installere og let at eftermontere for bedre egnethed til renrum

Beviser

  • slid- og ledningstest i igus'® laboratorium. Materialet iglidur® J genererer 77 % mindre slid

Bæredygtighed

  • Få din energikæde eller trækkæde genbrugt ved slutningen af
    af dens livscyklus i igus'® Chainge® genbrugsprogram. Uanset hvilken producent. Du vil modtage en voucher for dette: Chainge® genbrugsprogram
  • igus® støtter den cirkulære økonomi for plast og investerer i kemisk genbrug. Mere om dette emne på: www.igus®.de/plastic2oil

produktsortiment:

e-skin® SK

Eskin Standard kabelkæde med to blå kabler i U-form.

e-skin® soft SKS

e-skin® SKS kabelkæde med styret kabelbue til bevægelige anvendelser.
Eskin Standard kabelkæde med to blå kabler i U-form.

Energiforsyning til renrum

  • øger anlæggets effektivitet
  • skaber højere udbytte fra produktionslinjerne
  • bruger energiforsyningssystemer mere bæredygtigt
Whitepaper om energikæder til renrum og højere udbytte i produktionslinjer.

Mere information

Cleanroom-energikæde med førte kabler i et rent produktionsmiljø.

Andre energikæder

Yderligere renrumsprodukter

igus-testlaboratorium for cleanroom-teknologi med en person foran en testmaskine.

renrums-testlaboratorium

e-skin® konfigurator til indvendig adskillelse

e-skin-konfigurator på en tablet med et kædeled og en blå beskyttelseshandske.

iglidur® J - Materialedata

Bunke af beige plastgranulat.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning