Skift sprog :

E-mobilitet gjort enkelt. For orden ved ladestationen
e-tract er en løsning til automatisk tilbagespoling af et kabel. Dette forhindrer farer og kabelskader på grund af forkert vikling eller blokering af kabler. E-tract bruges i applikationer, hvor en mobil terminalenhed er forbundet med et kabel, der tidligere blev rullet op i hånden. Multipel afbøjning betyder, at der er mulighed for lange forlængerlængder, hvor der er begrænset installationsplads. En slipring er helt overflødig.
E-tract til ladestationer, reduceret til kun tilbagetrækningsenheden. Med monteringshuller til nem integration i huse og ladestationer.
| Højde [mm] | Bredde [mm] | Dybde [mm] | Forlængelseslængde [mm] | Nødvendig kabellængde [mm] | Kabeldiameter [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,140 | 350 | 140 | 4.500 mm (+max. 2.000 mm) | 4.500 mm (+max. 2.000 mm) | max. 15 mm |
Intet rod

Ingen forhindring

Intet snavs

Intet tyveri

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h