Skift sprog :
Stærkere og endnu mindre slid for større renrumsegnethed
Et nyt tribo-materiale gør det muligt: Tværstængerne, der er fremstillet af tokomponent-sprøjtestøbning, reducerer sliddet på E6- og E6.1-renrumskæden yderligere.
Anmodningen kom fra en stor kunde i halvlederindustrien. Kan sliddet på E6-renrumskæden reduceres yderligere? Svaret er ja - med en ny, slidoptimeret styreskinne. Og med en smart "arbejdsdeling" mellem de indre og ydre materialer.
*Målt og beregnet som gennemsnit på fem forskellige friktionspartnere:
| Varenr. | Velegnet til: | Bredde |
|---|---|---|
| 2105.BBB.CR1 | Tværstang egnet til serierne E6.29/E61.29/E6.35/E61.35 | 030 - 140 mm |
| 225.BBB.CR1 | Tværstang egnet til serie E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52 | 040 - 300mm |

Tilgængelig efter anmodning

Yderligere minimering af slid
Et nyt renrumsmateriale er brugt i den nye indvendige adskillelse af E6-renrumskæden. Nogle gange er det detaljerne, der giver afgørende forbedringer. En ny indvendig adskillelse øger yderligere slidstyrken i E6- og E6.1-renrumsenergikæden
| Varenr. | Egnet til | Bredde BBB |
|---|---|---|
| E6.29.1.CR1 | Separator egnet til E6.29/E61.29-serierne | - |
| E6.35.1.CR1 | Separator egnet til serie E6.29 / E61.35 | - |
| E6.40.1.CR1 | Separator egnet til serie E6.29 / E61.40 | - |
| E6.52.1.CR1 | Separator egnet til serie E6.29 / E61.52 | - |
| 2300.BBB.CR1 | Hylde, der passer til alle E6.20-52-serier | 030 - 300 mm |
Gratis hvidbog:
I dette white paper kan du lære, hvordan du kan bruge den rigtige energiforsyning i renrummet til at