E4.1R rol-e energikæde

Støj og vibrationer reduceres, hvorved der er brug for mindre drivenergi

Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

Produktsortiment

Varenr.Indre højde [mm]Ydre højde [mm]Indre bredde [mm]Ydre bredde [mm]Bøjningsradius [mm]
E4.42R*426468 - 40094 - 462115 - 300
E4.56R568487 - 600121 - 634150 - 400
E4.80R*8010887 - 600137 - 650150 - 500
Leveringstider

Grunde til at vælge rol e-kæder ...

Rol e-kæder
Rol e-kæder

Modulært system i E4.1-energikædeserien til lange rejser

E4.1-serien

Serie E4.1R som forlængersæt

Glidepads for energikæder

Den længste polymerenergikæde med en vandring på 615 m kommer fra igus

Anvendelseseksempel med E4.1

"Ruller i kædeleddene reducerer friktionskoefficienten enormt over lange strækninger. Som følge heraf kan der spares op til 57% af den drivenergi, der kræves for at bevæge energikædesystemet."

Måske er du også interesseret i

Energikæder
Til standardproduktsortimentet
Energikædekonfigurator
Gå til konfiguratoren
Potentiale for at spare på energikæderne
Til besparelsespotentialet
Genindvindingsprogram

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning