Lukket energikæde til beskyttelse mod snavs og spåner

Lukket energikæde til beskyttelse mod snavs og spåner

Hvad er lukkede energikæder?

Åbne energikæder
Lukkede energikæder (energirør)

Lukkede energikæder til pålidelig kabelbeskyttelse

Lukket energikædeserie R2.1

Energirør R2.1

  • Indvendige højder: 26 til 75 mm
  • Fås i to versioner:
    • Kan åbnes i den ydre radius fra begge sider
    • Kan åbnes i den indre radius fra begge sider
  • Stor indvendig højde og omkostningseffektiv
  • Stille drift på grund af indbygget bremse
  • Glat design uden forstyrrende kanter
Lukket energikædeserie RX

RX energirør

  • Indvendige højder: 42 til 73 mm
  • Låget kan tages af i den ydre radius
  • Afrundet kontur gør, at spåner let preller af
  • IP-testet af TÜV NORD CERT GmbH
Lukket energikædeserie E2 R

Energirør E2 R

  • Indvendig højde: 25 til 45 mm
  • Låget kan tages af i den ydre radius
  • Støjsvag drift på grund af kædeleddenes lille stigning
Lukket energikæde serie E2 R100

Energirør E2 R100

  • Indvendig højde: 21 til 50 mm
  • Låget kan åbnes i den indvendige radius fra begge sider
  • Omkostningseffektiv beskyttelse mod snavs og spåner
Lukket energikæde serie R4.1L

Energirør R4.1L

  • Indvendig højde: 31 til 48 mm
  • Låget kan åbnes i den indvendige og udvendige radius fra begge sider
  • Helt lukket
  • Integreret "-bremse" e for støjsvag drift
  • Underskåret design for optimal sidestabilitet
  • Kan tilpasses i høj grad til anvendelsen
  • Optimalt pris-ydelsesforhold
  • 30% letvægts og 80% hurtigere montering end sammenlignelige serier
  • Dobbelt stop-dog-system og stor stift/boring-forbindelse for høj kraftabsorption
Lukket energikædeserie R4.1

Energirør R4.1

  • Indvendige højder: 28 til 108 mm
  • Låg kan fjernes i den indvendige og udvendige radius
  • Helt lukket
  • Til særligt krævende anvendelser
  • Underskåret design for optimal sidestabilitet
  • Dobbelt stop-dog-system og stor tap/boring-forbindelse for høj kraftabsorption
  • Høj trykkraft ved lange vandringer og lange uafstivede længder
  • Støjdæmpende "bremser" og støjdæmpere som ekstraudstyr
  • Integreret "bremse" til støjsvag drift
Lukket energikæde serie R4/light

Energirør R4/lys

  • Indvendig højde: 56 til 80 mm
  • Låg kan fjernes i indvendig og udvendig radius
  • Helt lukket
  • Reduceret tykkelse på sidepanelerne og tyndere tværstænger
Lynlås med lukket energikæde

Lynlås til energirør

  • Indvendig højde: 10,3 til 32 mm
  • Låg på en rem på den ydre radius
  • Rørformet udførelse til let snavs
  • Stille drift takket være kædeleddenes lille deling
  • Fås også som lukket rør ""
  • iF Design Award for lynlåsddesign
triflex R

triflex R

  • Indvendig højde (kan fyldes): 10 til 46,8
  • Ideel til krævende bevægelser i alle akser
  • TRC-versionen beskytter også mod snavs og spåner, da den er helt lukket.
  • Høj modstandsdygtighed over for torsion
  • Let at afkorte og forlænge
  • Defineret torsionsstop og minimal bøjningsradius
  • Mange andre versioner er tilgængelige
  • iF Design Award 2004, 2007 & 2013
triflex® R

Chainge genbrugsprogram for energikæden

Kabel CF890

CF890-kabel

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning