Langtidsholdbare energikædesystemer

Levetidsberegner for 3D-printede tandhjul på en tablet med tandhjul i baggrunden.

Anbefalet energikæde med lang levetid

Sammenlignende stabilitetsgraf: E2.38 med +10 % i forhold til 2600.

10% stærkere

Søjlediagram viser 20 % højere stabilitet for E4Q.58 end E4.56, med kabelkæder nedenunder.

20% stærkere

Stabilitetssammenligning af YE.42 og E4.42 med 88 % højere stabilitet for YE.42.

88% stærkere

Fire gange mere radial stabilitet med TRE.B-versionen

Tips fra eksperter

Brochure med 10 tips til fritbærende e-kæder fra igus, ved siden af åbne indersider med diagrammer og monteringsvejledning.

Tips til fritbærende energikæder

igus-brochure med 13 tips til brug af e-chains i glidende applikationer.

Tips til glidende energikæder

Kabelstyringssystem og igus-katalog på en bærbar til valg af holdbare energikæder.

Et overblik over alle tips

Testlaboratorium med transportbånd i en stor industrihal.

Testlaboratorium for energikædesystemer

Kollage med anvendelseseksempler på energikæder i maskiner og anlæg.

Kunder er afhængige af energikæder

Du er måske også interesseret i

e-chains vægtsymbol med kædesegmenter og modvægt til lav systemvægt.

Vægtbesparende energiforsyning

Kabelkæde med flere kabler til omkostningsbesparende kabelføring.

Cost down

Yderligere veje til besparelser

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning