Vægtbesparende energikædesystemer

Anbefalet vægtbesparende energikæde

Sammenligning af to igus-kædeføringer: Den højre er 11 % lettere med 4,4 kg/m i stedet for 4,96 kg/m.

Op til 10% mindre vægt

Sammenligning af to igus-produkter med 27% lavere vægt på modellen E4.48L.100.R.0.

Op til 27% mindre vægt

TRCF.100.145 og TRLF.100.145.0 viser 2,7 kg/m mod 1,9 kg/m, 30 % lettere.

Op til 30% mindre vægt

Sammenligningsgrafik: stål-kabelført kæde med 7,85 kg/m mod YE42.10.100.0 med 4,1 kg/m, 48% lettere.

Op til 48% mindre vægt

Tips fra eksperter

Brochure med 10 tips til fritbærende e-kæder fra igus, ved siden af åbne indersider med diagrammer og monteringsvejledning.

Tips til fritbærende energikæder

igus-brochure med 13 tips til brug af e-chains i glidende applikationer.

Tips til glidende energikæder

Kabelstyringssystem og igus-katalog på en bærbar til valg af holdbare energikæder.

Et overblik over alle tips

Ruthmann liftbil med udskudt lift ved et tårn, ved siden af en bygning med solpaneler.

Tunge komponenter sænker belastningen

Kollage med anvendelseseksempler på energikæder i maskiner og anlæg.

Kunder er afhængige af energikæder

Du er måske også interesseret i

Kabelkæde med farvede ledninger og Tech up Cost down-logo.

Langvarig energiforsyning

Kabelkæde med flere kabler til omkostningsbesparende kabelføring.

Cost down

Yderligere veje til besparelser

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning