Pladsbesparende energikædesystemer

Over 80 % mindre pladsbehov

Hurtigste servostanse- og formningsmaskine

pladsbesparende energikædesystemer i stanse- og formningsmaskiner fra Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Anbefalet pladsbesparende energikæde

System easy chain

e-kæde nem kæde,

System E2.1 micro

e-kæde E2.1 mikro

System E2.1

E2.1 energikæde
Energikædesystemer vs. kabelvogne
  • Kabelvogn: 115 m kabellængde
  • Energikæde: 52 m kabellængde
  • Kabelvogn: 3000 mm systemhøjde
  • Energikæde: 800 mm systemhøjde
Energikædesystemer vs. kabeltromler

Hundredtusindvis af kunder er afhængige af igus' energikæder

Eksempler på anvendelse af energikæder

Du er måske også interesseret i

Langvarig energiforsyning

Langvarig energiforsyning

Cost down

Omkostningseffektive energikæder

Yderligere veje til besparelser

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning