Skift sprog :
Vi sætter vores kabler på prøve på baggrund af mere end 30 års erfaring. I branchens største laboratorium med et samlet areal på 4.000 m², over 64 systemer og 800 parallelle tests kan vi teste kabler for bevægelse i energikæden under de mest ugunstige forhold. Uanset om det drejer sig om lineære eller torsionsbevægelser, i vores interne renrum eller i kølekammeret ved temperaturer helt ned til -40 °C, simulerer vi de virkelige forhold, som din applikation skal fungere under.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h