Buskabler

Single Pair Ethernet (SPE) - nu også til e-kæden med 4 års garanti

Single Pair Ethernet: Hvad er Single Pair Ethernet, og hvordan fungerer det?

Gratis SPE-hvidbog

Hvem er drivkraften bag den nye SPE-teknologi?

SPE's industrielle partnernetværk

Hvor kommer efterspørgslen efter denne nye Ethernet-teknologi fra?

  • Karakteristisk bølgeimpedans på 100Ω
  • Båndbredde på 600 MHz
  • Faste parametre som dæmpning, return loss og cross-talk-dæmpning
  • Fuld afskærmning for at sikre transmissionskvalitet under ekstreme elektromagnetiske kompatibilitetsforhold
  • To-polede plug-in-stik af lille type i beskyttelsesklasse IP20 og IP65/67

Hvordan kan SPE bruges nu?

Hvorfor vores kunder anbefaler os!

Andre produkter af bevægelsesplast:

Buskabler
Gå til chainflex buskabler
Garanti
Gå til chainflex-garanti
readycable®
Gå til readycable® shop
ECS
Gå til e-chains® shop

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning