Skift sprog :
Enkeltsvingende traverskraner eller enkeltsvingende brokraner er særligt fleksible krantyper, der sikrer løft og transport af tunge laster, især i lager- eller produktionshaller.
På grund af den brede vifte af anvendelsesmuligheder for disse systemer er det nødvendigt med en skræddersyet energiforsyningsløsning afhængigt af anvendelsen. Vores energikæde, føringstrug og kabel er også designet til hurtig eftermontering, støjsvag drift og den mindste bøjningsradius.

Smarte systemer til tilstandsovervågning i.Sense
Den intelligente sensorteknologi og software i.Sense overvåger tilstanden af kranens energikæde døgnet rundt. Mens tunge belastninger, lange driftstider og hårde vejrforhold betyder høje belastninger for STS-kraner, hjælper i.Sense med at sikre sikker drift. I tilfælde af problemer kan softwaren udløse et nødstop for at forhindre større skader.

Super aluminium styretrug
Styretrug bruges til lange transportafstande, fra 5 - 12 m afhængigt af kædetypen, og understøtter energikædens jævne, lavfriktionsløb. Super-Alu-styretrådene består af en korrosionsbestandig og havvandsbestandig aluminiumsprofil. De muliggør også en meget nem og universel installation.

chainflex®: Til bevægelige applikationer
I mange år har vi produceret kabler, der er specielt designet og fremstillet til energikæder. Vi er drevet af at tilbyde den mest fordelagtige løsning til vores kunder med en klar garanteret levetid. I vores brede sortiment finder du kabler, der er designet til enorme hastigheder og accelerationer, lange transportafstande og de mest ugunstige miljøpåvirkninger.
Energikædesystemer i stedet for festoner, motoriserede kabelruller og samleskinnesystemer
Dette kunne også være af interesse for dig
Indendørs kraner
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h