Skift sprog :
Specialisterne - find det rigtige system til ethvert behov

Er du interesseret i E4.1L-systemet, men vil gerne holde det i hænderne, før du træffer en endelig beslutning, for at få det bedst mulige indtryk?
Så er du velkommen til at bestille dette gratis sleeve hos os.

Er du interesseret i E2.1-serien, men vil gerne holde den i hånden, før du træffer en endelig beslutning, for at få det bedst mulige indtryk?
Så kan du bestille et gratis sleeve af E2.1 hos os.

I havnedrift udsættes kabler for store belastninger. I industrikøretøjer, der kører kontinuerligt på containerterminaler, vil de ofte være i bevægelse døgnet rundt. For at sikre, at der ikke sker brud på kernerne, og at kablerne opnår den længst mulige levetid, tester vi alle vores chainflex-kabler grundigt på forhånd i vores interne testlaboratorium med et samlet gulvareal på 3.800 m².
Alle vores kabler er også UV-bestandige, fås som UL-certificerede versioner og har en totalgaranti på fire år.

Vi tilbyder også et UL-kabel (Underwriters Laboratories) til alle chainflex-kabeltyper.

Velegnet til udendørs brug: alle vores kabler er UV-bestandige.

Takket være vores daglige laboratorietest hos chainflex cables kan vi uden tøven tilbyde 4 års garanti.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h