FDA-kompatible energikæder i hygiejnefølsomt svampehøstsystem

Pålidelig og hygiejnisk kabelføring med regelmæssig sterilisering med 80°C damp

Profil

  • Hvad der var brug for: Energikæde TH3 og chainflex-kabler(CF211.038 og CF210.UL.15.15.02), leveret som en komplet færdigmonteret k ædepakke, drylin W lineære lejer
  • Krav, der skal opfyldes: Kabelføringer til et miljø med høj luftfugtighed og under regelmæssig sterilisering med varm damp (80°). FDA-overensstemmelse. Hurtig og nem installation. Forlængede vedligeholdelsesintervaller.
  • Branche: Fødevaresektoren
  • Succes for kunden: Med TH3 kan høstsystemet betjenes automatisk, uden at der opstår hændelser i kabelføringen. Kæderne er FDA-kompatible, modstandsdygtige over for aggressive rengøringsmidler og kemikalier og korrosionsfri. TH3 fungerer også pålideligt, når den udsættes for høj luftfugtighed.

Problem

Løsning

Oplev vores mange forskellige løsninger til emballageindustrien:

  • Lejeteknologi som glidelejer, kuglelejer eller flangemonterede lejer
  • Ruller med knivkant
  • Lineære skinner og akser
  • Gearkasseteknologi til formatjusteringer
  • Energikæder og kabler
  • Omkostningseffektive cobots, lineære robotter eller deltapickere
  • Individuelle komponenter fra 3D-print, fræset fra stangmateriale eller fra sprøjtestøbning
Hvidbog - energikæder til hygiejnefølsomme områder

Valg af energikæder i hygiejnisk design

  • Hvad er hygiejnisk design, og hvad kræver standarderne?
  • Hvilke krav er der til kabelstyringssystemer i fødevareforarbejdningsmaskiner?
TH3 energikæde i svampehøstningssystem
TH3 energikæde i svampehøstningssystem

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning