Effektiv formattilpasning i emballageindustrien

Transportbånd
  • Hvad der var brug for: Et formatjusteringssystem, der kan håndtere forskellige pakkestørrelser, og som også er egnet til brug i fødevaresektoren.
  • Krav til systemet: Smøring - & vedligeholdelsesfri for at forhindre nedetid i produktionen og skulle være billig i indkøb
  • Branche: Forarbejdnings-/emballageindustrien
Transportbånd

Fødevaresikkerhed og FDA-overholdelse i fokus

Nyheder 2023

Formatjustering ved hjælp af klemmer

Manuel: lineære føringer med manuel klemme

Manuel justering af format

Drevet: lineære akser drevet af håndhjul

Automatisk justering af format

Automatiseret: lineære akser med motor og styresystem

Automatisk formatjustering - også til eftermontering

drygear® Justering af Apiro-format

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning