Automatisk desinfektionsmaskine

Rengøring af genanvendelige kopper

Profil

  • Hvad der var brug for: En automatisk rengøringsmaskine, der desinficerer genanvendelige kopper på få sekunder med 140 °C varm damp.
  • Krav: 100% smørefri og vedligeholdelsesfri, brug i små installationsrum, robust, pålidelig, lav friktion og støjsvag tør drift, slidstærk
  • Anvendte produkter: drylin SLW-1040med integreret dryspin high helix blyskrue, drylin styreskinne og matchende DC-motor, iglidur glidelejer
  • Succes for kunden: Automaten er placeret direkte ved siden af kaffemaskinen i pauserummet. For at gøre maskinen kompakt måtte designerne miniaturisere alle komponenter, herunder de lineære føringer og lejerne til rengøringskuppelen, som sænkes ned over koppen inden rengøring. Komponenterne skulle være robuste, pålidelige, have lav vedligeholdelse og være fedtfri. Derfor er der brugt lineære føringer og polymerglidelejer fra igus. De giver mulighed for tør drift med lav friktion uden eksterne smøremidler, er slidstærke og støjsvage i drift. Derfor er de ideelle til desinfektionsmaskiner.
Desinfektion

Problem

Løsning

Anvendte produkter

Føringsskrue

drylin SLW lineært modul med blyskrue

Føringsskrue

dryspin højstignings føringsskrue

Ledeskruemøtrik

drylin styreskinne

DC motor

drylin DC-motorer

iglidur_J_SM_CMYK

iglidur J glidelejer

Flere indtryk:

Desinfektion

Mere information

Drevteknologi shop

Drivteknologi i onlinebutikken

Konfigurator til drevteknologi

Konfigurator til drevteknologi

Whitepaper om drevteknologi

Whitepaper