Smørefri og meget dynamisk: lagerteknologi og kabler til etiketteringsmaskiner

Tørtløbende højtydende polymerer i formattilpasning af Krones' etiketteringssystemer

Profil

Problem

Løsning

Figur 1: Venstre: Tværgående justering af båndstationen med iglidur® J flangemøtrik med trapezformet gevind. Til højre: Højdejustering af båndstation med iglidur® J flangemøtrikker og FJUMT-adapter.

Figur 2: Hylsterbørstens højdejustering med trapezformet skruemøtrik og RJMP-solid plastleje.

Fig. 3: Tværgående justering af forkrympning: Den ønskede bredde kan indstilles ved hjælp af håndhjulet.

Figur 4: Højdejustering af forkrympningen med drylin® SLW-1040 Komplet løsning med fastspænding, positionsindikator og håndsving til justering af flasketypernes format.

Figur 5: Højdejustering af fastholdelsesanordning med SLW-2080 specialløsning. Energikæden overtager styringen af kablet.

Figur 6: Justering af indføringssensoren ved hjælp af en WS-1040 profilskinne og en vogn med manuel klemme.

Figur 7: Justering af udløbssensoren ved hjælp af en drylin® WS-1040 profilskinne og en vogn med manuel klemme.

Figur 8: Højdejustering af afbøjningsrullen med et drylin® SLW-1040 spindelmodul inklusive vinkeldrev og tilbehør. Afhængigt af størrelsen bruges der mellem tolv og 36 afbøjningsruller, hver med to xiros-kuglelejer, i filmakkumulatoren.

Figur 9: Justering af beskyttelsesdøren ved hjælp af drylin® N-27-serien.

25 års partnerskab.

Sleevematic TS etiketteringsmaskiner

Andre spændende anvendelser

Alberts salgsautomat

Smoothie-blandingsstation

Produktionsanlæg til bleer

Produktionsanlæg til bleer

Energi og signal-routing

Mejetærskere

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning