Skift sprog :
Automatiseret medicinhåndtering til apoteker: Med over 7.500 installerede systemer på verdensplan er Rowa-systemer fra Becton Dickinson førende inden for dette markedssegment. Ud over automatiseret opbevaring af medicin og digitale systemer til apotekernes salgsrum tilbyder BD Rowa Rowa Dose System, en løsning, der sammensætter og blisterpakker individuelle kombinationer af op til 700 lægemidler til patienter. Opbevaringsteknologi indtager en førende rolle i ordets egentlige forstand.

Intet problem - alle fordelene på et øjeblik
Metalliske skruemøtrikker er stadig standard inden for medicinsk teknologi. De fleste af dem kræver dog regelmæssig smøring og vedligeholdelse. Støv- og snavspartikler kan klæbe godt til den anvendte smøring. Det fører til betydelig forurening og markant højere slitage sammenlignet med et tørløbende system. Desuden kan den metalliske skruemøtrik hurtigt korrodere i fugtige miljøer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h