Pålidelige, velfungerende energikæder og kabler til målesystemet på ekstruderen

Formonteret readychain® e-chain® muliggør trecifrede besparelser

Profil

  • Hvad der var brug for: energikæde E2 mini som en formonteret readychain® energikædesystemer med chainflex® kontrol- og datakabel
  • Kravene: Måleudstyret og energikæden skal være i brug døgnet rundt, 360 dage om året. Derudover er der varme, fedtet og snavset luft. Da målingerne foregår i μ-området, skal energiforsyningen også være støjsvag.
  • Branche: Plastmaskiner, ekstrudere
  • Succes for kunden: Readychain® -kæderne førte til trecifrede besparelser. Pålidelige chainflex® kabler i e-chain® har med succes erstattet de tidligere kabler, som hurtigt svigtede under de kontinuerlige trækbelastninger.
Ekstruder med kabelkæde og tilsluttede kabler på en arbejdsbænk.

Problem

Løsning

Kabelkæder fører en ekstruder gennem en åbning i maskinen.
Ekstruderingsanlæg med en cirkelformet transportbane i et værksted.

Energikæde E2 mini

E2-kædebakker til bevægelige kabler og ledninger.
  • Nem montering og demontering
  • Kompakt, pladsbesparende design
  • Med særlig støjsvag drift

Forudmonteret e-kæde®

Kabel- og slangesæt i et igus readychain-system.
  • Op til 95 % reduktion i montagetid
  • Mindre nedetid og omkostninger

Kontrolkabel

CHAINFLEX-styringskabel i snit med synlige ledere og afskærmning.
  • fra 12 kerner med bundtfortrådning med kort delingslængde
  • Lang levetid i energikæden

Datakabel

Datakabel med synlig indre struktur og farvede snoede ledere.
  • Versioner med forskellige elektriske konstruktioner
  • Lang levetid i energikæden

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning