Kabler og energiforsyningssystemer viser deres værd i højhastigheds-sprøjtestøbemaskine

Hekuma har satset på chainflex® styrekabel og E6-energikæde i over 10 år

Profil

  • Hvad der var brug for: chainflex® CF9 kontrolkabel, energikæde serie E6
  • Kravene: Udtagningsrobotten når ekstreme hastigheder, og udtagningstiden for de sprøjtestøbte dele er mindre end et sekund. I løbet af få måneder er der allerede opnået flere millioner dobbeltslag ved meget høje accelerationer på op til 10 g.
  • Branche: Plastmaskiner, sprøjtestøbemaskiner
  • Succes for kunden: CF9-styrekablet med smal bøjningsradius forblev stabilt i årevis takket være bundtforbindelsen, selv under den højeste bøjningsspænding og høj dynamik. Kappen af slidstærk TPE sikrer meget gode slidegenskaber. E6-energikæden håndterer også pålideligt den høje dynamik uden fejl.
Sprøjtestøbemaskine Hekuma

Problem

Løsning

"Vi har brugt kabler fra chainflex® -programmet fra igus® i omkring ti år. Vores interne standardkabel er CF9-serien med tværsnit fra 0,25 til 0,34 mm2 som INI-kabel. Det har vi haft rigtig gode erfaringer med."

Holger Weber

Elektrisk designer, Hekuma GmbH

chainflex CF9 til udsugningsrobot
kædeflex CF9

CF9-kontrolkabel

kædeflex CF9
  • 4 års garanti
  • Find altid det billigste kabel, der garanteret virker, med pristjekket

Energikæde i E6-serien

Rulleenergikæde 5050RHD
  • Høj stabilitet og lang levetid
  • Til høje ekstra belastninger på lange køreafstande

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning