Mobil landstrømsforbindelse til containerskibe i Hamborg Havn
På Container Terminal Hamburg (CTH) er der blevet installeret tre mobile landstrømsforbindelser på kajerne for at sikre en fleksibel, hurtig og sikker strømforsyning til containerskibe. På længderne 300, 150 og 110 m er landstrømsforbindelsen ved CTH nøjagtigt tilpasset skibets kajplads.
Mobil landstrømsforbindelse ved krydstogtterminalen i Rotterdams havn
Rotterdam Havn benytter sig af et moderne landstrømskoncept på sin terminal for krydstogtskibe. Mens skibene, der lå fortøjet ved kajen, tidligere var nødt til at bruge deres dieselgeneratorer til at skaffe strøm, forsynes de nu med strøm fra land. iMSPO Cruise, en stikkontakt, der løber langs hele kajmuren, muliggør en hurtig tilslutning til krydstogtskibet.
e-dispenser sikrer en uafbrudt strømforsyning og korte opladningstider ved porten
Crowleys elektriske slæbebåd eWolf er den første helelektriske havnebåd, der er bygget og drives i USA. Et opladningssystem på land er afgørende for eWolfs elektriske drift, da det sikrer, at slæbebåden hurtigt kan tilsluttes og frakobles samt oplades pålideligt. Dette er muligt med igus e-dispenser.
Pladsbesparende landstrømforsyning ved Tollerort-terminalen i Hamborg
På Containerterminalen Tollerort (CTT), der arealmæssigt er den mindste terminal i Hamborg Havn, fandtes der en særdeles pladsbesparende og fleksibel landstrømsforsyning. Operatøren valgte en e-spool flex, en stor tromle med en rullekæde®, i kombination med en sokkelvogn, der kan flyttes langs kajen.
Mongstad offshore base er en af de mest anvendte baser i Norge. E-spool-systemet til landstrøm sikrer, at de skibe, der skifter to gange om dagen, forsynes pålideligt med landstrøm. Den er integreret i en 10-fods container og kan placeres efter ønske.
System til styring af landstrømskabler til FSU i Bahrain
Til den nye offshore LNG-terminal i Bahrain har Schneider Electric og igus® udviklet verdens første landstrømsforsyningssystem til en flydende lagerenhed (FSU). Dets centrale komponent er et fleksibelt kabelføringssystem mellem landingsbroen og FSU’en.
"Hummel" – det flydende kraftværk til flydende gas fra Becker Marine Systems – forsyner krydstogtskibe i havnen med energi. igus’ »® «-landstrømsgangbro, der fungerer både som kabelføringssystem og som passagergangbro, forbinder prammen med kajen og fører kablerne med tilslutning.