Mobil og bæredygtig landstrøm ved krydstogtterminalen i Rotterdam Havn

Flytbar stikkontakt giver strøm til skibe langs den 230 meter lange kaj med stor nøjagtighed

Gylden vektor 2026

Profil

Anvendte produkter

Fleksibel strømforsyning

Fleksibel strømforsyning iMSPO

Energiforsyning på kajen

Energikæder langs kajen

Problem

Løsning

Det er unikt, fordi det [die iMSPO Cruise] er et fleksibelt system. Vi har et 230 meter langt trug, så de [die Betreiber] bestemmer, hvor transfervognen skal køre, afhængigt af hvor lugen er placeret. Skibet behøver ikke at blive placeret præcist. Det er ligegyldigt, om skibet er fortøjet til styrbord eller bagbord.

Arjan van der Linde

Manager Cruise Port Rotterdam, landstrøm

I videoen: Installation af den mobile landstrømsforbindelse iMSPO på havnen i Rotterdam

Ved krydstogtterminalen i Rotterdams havn bevæger en flytbar stikkontakt til landstrømstilslutning af de anløbende skibe sig 230 meter langs et trug under kajen.

Den såkaldte iMSPO (igus Mobile Shore Power Outlet) består af en mobil vogn med stikdåsen og energikæder, der flytter de tunge kabler sikkert langs et skinnesystem. Den kan flyttes af to personer ved hjælp af fjernbetjeningen.

iMSPO modtog prisen "Port Innovation of the Year" på Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2024 i Amsterdam.