Drevløsninger til en støjsvag escape room-oplevelse med lav vedligeholdelse

Uforstyrret spilleglæde, hvor teknologien forbliver i baggrunden for spillere og vedligeholdelsesarbejde

Profil

  • Hvad der var brug for: En støjsvag, vedligeholdelsesfri og kompakt drevløsning til interaktive Escape Room-mekanismer.
  • Krav: Smørefrie komponenter med lav vedligeholdelse, ingen støj, som kan monteres fladt og skjult, samt en komplet løsning med høj pålidelighed.
  • Industri: Sceneteknologi
  • Succes for kunden: Jævn drift af Escape Room-mekanismen, maksimal pålidelighed og optimeret spilleglæde uden afbrydelser.

Problem

Løsning

Det er derfor, 60 MINUTES bruger igus-produkter:

Frem for alt sparer vi en masse tid, da igus-komponenterne, som er godt gemt i flugtrummet og derfor svære at komme til, ikke behøver at blive smurt eller vedligeholdt regelmæssigt.

Martina Gehlen

Grundlægger og administrerende direktør for 60 MINUTES

I Escape Room "The Expedition" af 60 MINUTES i Bonn er spillerne på sporet af professor I. Jones.

Ved hjælp af en drylin ZLW-1040 lineær akse åbnes et kistelåg i Escape Room på 60 MINUTTER.

Den lineære akse, der åbner kistelåget, drives af en NEMA24-trinmotor med enkoder og et D1-motorstyringssystem.

D1-motorstyringssystemet fra igus er velegnet til step-, EC/BLDC- og DC-motorer og kan nemt styres via en bærbar computer, tablet eller smartphone - uden softwareinstallation eller en app.

Det motoriserede drejebord DLE-RT-50 sikrer, at en stor stenreplika roterer pålideligt og i det rigtige øjeblik.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning