Skift sprog :
Printprofiler er forudindstillede konfigurationer til 3D-printeren, som tilpasses afhængigt af filamenttype og printermodel. For at optimere behandlingen af vores slidstærke filamenter giver vi dig gratis printprofiler til følgende 3D-printere. Vælg din 3D-printer, og find de tilsvarende materialeprofiler til vores tribofilamenter.
igus Bambu Wingman-softwaren muliggør pålidelig kommunikation mellem Bambu Lab-printere og slicing-softwaren uden at kommunikere med eksterne servere og dele printdata med tredjeparter.
Alle funktioner er tilgængelige lokalt og kan bruges direkte fra Bambu Studio eller OrcaSlicer, uanset firmware- eller softwareversion.
Profilerne fungerer i slicing-softwaren Bambu Studio og Orca Slicer. Bare importer og begynd at printe.
Yderligere oplysninger om filamenternes specifikationer kan findes på de respektive butikssider.

Allrounder, nem at behandle med alle almindelige 3D-printere
Download profilInstruktioner til behandling
Fødevaresikker i henhold til EU 10/2022
og FDA
⯈ Mere om iglidur i151 i butikken

Op til 50 gange højere slidstyrke end ABS-materiale
⯈ Mere om iglidur i190 i butikken

Slidstærk allrounder uden PTFE
⯈ Mere om iglidur i190PF i butikken

Let at behandle på en lukket printer
⯈ Mere om iglidur i180 i butikken

Meget høj slidstyrke, især i krævende glidelejeapplikationer
⯈ Mere om iglidur J260 i butikken

Kulfiberforstærket materiale til strukturelle komponenter, temperaturbestandigt op til 100 °C
⯈ Mere om igumid P150 i butikken

Kulfiberforstærket materiale til strukturelle komponenter, bøjningsstyrke op til 237MPa
⯈ Mere om igumid P190 i butikken
Yderligere oplysninger om filamenternes specifikationer kan findes på de respektive butikssider.

Allrounder, nem at bearbejde på alle almindelige 3D-printere
⯈ Mere om iglidur i150 i butikken

Fødevaresikker i henhold til EU 10/2022
og FDA
⯈ Mere om iglidur i151 i butikken

Op til 50 gange højere slidstyrke end ABS-materiale
⯈ Mere om iglidur i190 i butikken

Slidstærk allrounder uden PTFE
⯈ Mere om iglidur i190PF i butikken

Printprofilerne til behandling af iglidur i150, i180 og i190 på Ultimaker S3 / S5 / S7 og Factor 4 3D-printere kan downloades fra Ultimaker Cura Marketplace. Der kan du blot importere indstillingerne til din printer.
Du kan også finde yderligere oplysninger om produktspecifikationerne.

Slut med snoninger, skævheder eller spaghetti - med vores 24 tips kan du nemt undgå almindelige problemer med filamentprint.

Find ud af alt om 3D-print hos igus. Fra vores forskellige materialer til vores 3D-print-service.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h