Skift sprog :
88 % sparet montagetid med ny omkostningseffektiv energikæde til materialehåndtering og kransystemer
igus® system autoglide 5 overfører energi, data, væsker og luft i ét system sikkert og næsten vedligeholdelsesfrit til en omkostningseffektiv pris, inklusive e-kæde® 2400.07AG.075.0, stålkabelføring, buskabelsamling og 5 individuelle ledninger på hver 6 mm².
Tekniske data:
| Vandring | Hastighed | Støj under drift |
|---|---|---|
| 80m | 4m/s | 63dB(A) ved 2 m/s |
2-delt energikæde
| Varenr. | Indre højde | Indre bredde | Bøjningsradius*** | |
|---|---|---|---|---|
| 2400.05AG5 | 25 mm | 57 mm | 075/100/125/150 mm | Til butikken |
| 2600.07AG5 | 35 mm | 75 mm | 075/100/125/150 mm | Til butikken |
| 2600.10AG5 | 35 mm | 100 mm | 075/100/125/150 mm | Til butikken |
4-delt energikæde
| Varenr. | Indre højde | Indre bredde | Bøjningsradius*** |
|---|---|---|---|
| E4.32.10AG5* | 32 mm | 100 mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.112AG5* | 32 mm | 112 mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.12AG5* | 32 mm | 125 mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.15AG5* | 32 mm | 150 mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.17AG5* | 32 mm | 167 mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.20AG5* | 32 mm | 200 mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.262AG5* | 42 mm | 262 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.10AG5* | 42 mm | 100 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.112AG5* | 42 mm | 112 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.12AG5* | 42 mm | 125 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.15AG5* | 42 mm | 150 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.17AG5* | 42 mm | 167 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.20AG5* | 42 mm | 200 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.262AG5* | 42 mm | 262 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
*Tilgængelig fra foråret 2021
**Tilgængelig fra lager
*** Større bøjningsradius efter anmodning
Samleskinnesystem vs. energikæde: I denne video forklarer branchechef Christian Strauch, hvilke KO-kriterier der gælder for valg af system, og hvilket system der er bedst med hensyn til pris, sikkerhed, vedligeholdelsesfrihed, installation og funktionsomfang.
Til strømforsyning af indendørs eller udendørs kraner, elektriske hejseværker og lager- og udleveringsmaskiner har mange brugere hidtil været afhængige af samleskinnesystemer. Prisen er på niveau med et samleskinnesystem, men med fordele med hensyn til installation, modularitet og vedligeholdelse. autoglide 5 kombinerer det bedste fra begge verdener. Læs mere i hvidbogen "Energikæde med tovføring som alternativ til samleskinnesystemet?"
Til strøm- og datatransmission i snævre, kompakte rum og til hurtige gangbevægelser, f.eks. for lager- og udleveringsmaskiner, har mange brugere hidtil benyttet sig af samleskinnesystemer. Disse har et enkelt design og er derfor meget omkostningseffektive. Deres største ulempe er, at de er dyre at vedligeholde, kun kan bruges til kraftoverførsel som standard og skal rengøres regelmæssigt for at forhindre kontaktfejl. Desuden kan de normalt kun overføre energi.

Det medfølgende metalkabel trækkes hen over banens gulv. Alternativt er det også muligt at styre via et plastkabel eller en profil.
E-kæden® kan køre sikkert på kablet. Undersiden af kædeleddene har et styreelement i midten, så energikæden kan hvile sikkert på kablet. Kamlignende autoglideelementer sikrer en slidstærk og præcis rulning af kædens øverste streng.

Takket være den illustrerede installationsvejledning kan du installere autoglide 5 hurtigt og professionelt.

autoglide 5-systemet er ikke kun interessant for lager- og udleveringsmaskiner (SRM'er), minilæssere eller andre materialehåndteringsapplikationer. Vi samarbejder med dig om at udvikle koncepter og prototyper, som kan realiseres effektivt takket være det modulære design af autoglide 5, det store udvalg af energikæder og kabler fra igus® og vores erfaring. Hvilke parametre er afgørende for dig? Hvilken hastighed, fyldning eller vandring er nødvendig i din applikation? Spørg os, og vi vil samarbejde med dig om at udvikle en løsning til din applikation, som vil reducere omkostningerne og forbedre teknologien.
... med i.Sense fra smart plastic Tech up
Omkostninger ned
Udgangspunktet er 2400 med en bredde på 77 mm og en bøjningsradius på 75 mm. Andre bredder og radier er naturligvis også mulige.
Som med alle e-kæder® sigter vi mod 10 millioner cyklusser eller 10.000 km. Testene i vores laboratorium for en garanteret erklæring er stadig i gang.
Ja, for de særlige tværstænger foldes ganske enkelt ud. Skulle de nogensinde blive slidt, kan de nemt udskiftes.
Vi tester i øjeblikket brugen af et plastikreb.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h