Bevægelsesplast til automatisering i cateringbranchen

Automatiser service i restauranter og caféer med robotteknologi, lejeteknologi og e-kæder

Hvad vil du gerne automatisere?

Robotanlæg tager en del ud af et reolsystem.

Fjernelse og udlevering

En robot placerer mad i et gastro-automatiseringssystem.

Tilberedning af mad

Servicerobot med robotarm bringer en kop til en arbejdsflade.

Transport og servering

Udtagning og dosering

Køb eller byg dine egne robotportalsystemer

  • Smudsafvisende, da der ikke er behov for smøring
  • Hurtig og nem montering
  • Op til 30 kg lastkapacitet, 0,5 mm præcision og 1,5 m/s hastighed

Robot med artikuleret arm

  • Høj fleksibilitet: frit valgbare endeeffektorer
  • Letvægtskonstruktion
  • Investeringsafkast (ROI) efter 4 til 7 måneder
  • Smørefri og smudsafvisende
drylin W glideleje med føringsvogn og profilskinner.

Profilguider

  • 14 skinneprofiler, 50 glidevarianter
  • 100 % vedligeholdelses- og smørefri
  • Modstandsdygtig over for snavs, støv og fugt
  • Op til 40 % billigere end recirkulerende kuglelejeskinner
Cantilever-akse med lineær slæde og central drivlinje til banejustering.

Gearkasse til transmission

  • Motoriseret eller manuelt drev
  • Stænktæt
  • Letvægt
  • Smørefri
Blåt iglidur-glideleje fritlagt på hvid baggrund.

Glidelejer i fødevarekvalitet

  • Overholder FDA- og EU-regler
  • God modstandsdygtighed over for medier
  • Universelt anvendelig
Flere farvede chainflex styrekabler med forskellige lederopbygninger.

Kabler til bevægelige applikationer

Kabelkæde i en buet føring.

Små energikæder

  • Hurtig og nem påfyldning
  • Integreret bremse for jævn, støjsvag drift
  • Reduceret installationsplads på grund af lille bøjningsradius

Succeshistorier: Tilbagetrækning og udstedelse

Forberedelse

delta-robot til fødevareapplikationer

  • 660 mm diameter på arbejdskammeret med 180 mm højde på arbejdskammeret
  • Selvsmørende og vedligeholdelsesfri drylin® ZLW-tandremsakser
  • Klar til tilslutning med stepmotor og D1 dryve motor controller
Drylin E stepmotor med frontflange og tilsluttet kabel.

drylin stepmotorer

  • Kraftfuld stepmotor
  • Find det rigtige drev til din applikation med produktsøgeren
robolink ReBeL SCARA-robotarm med adskilte komponenter i en eksploderet visning.

robolink ReBeL-robotter

  • Den letteste cobot på markedet
  • Robot fås med eller uden styresystem
  • Nyttelast 2 kg inklusive værktøj
Drygear Apiro drejebord med dobbeltsidet montering og aksel.

Snekkegear med drejeskive

  • Tør drift takket være tribologisk optimeret plast
  • Stænktæt og letvægt
  • Stort udvalg af tilbehør tilgængeligt
Spindel med flangemøtrik til linearsystem.

Blyskruer og møtrikker

  • Helt smøre- og vedligeholdelsesfri blyskrueteknologi
  • Lav friktionskoefficient og høj levetid
Kugleled med blåt lejeøje.

Stangende med indvendigt gevind

  • Detekterbar stangende til fødevareindustrien: fremstillet af materialer, der overholder FDA og EU 10/2011
  • Ingen chance for snavs takket være nyt design
Kabelkæde i en buet føring.

Små energikæder

  • Hurtig og nem påfyldning
  • Integreret bremse for jævn, støjsvag drift
  • Reduceret installationsplads på grund af lille bøjningsradius fra 28 mm

Succeshistorier: Forberedelse

Automatiseret anlæg med transportbane og æg i en rustfri stålbakke.
Baristadisplay med flere drikkeflasker og tappehaner ved en bardisk.
Cocktailmaskine med flere flasker i et oplyst kabinet.
Barobot-driksystem med seks farvede flasker og tappehoveder på en sort ramme.

Transport og servering

Barista-robotter: køb komplette systemer, eller byg dem selv

  • Høj fleksibilitet: frit valgbare endeeffektorer med 2-5 frihedsgrader (DOF)
  • Design og simulér online, inklusive stykliste
  • Med eller uden motorer, med eller uden styresystem
robolink ReBeL SCARA-robotarm med adskilte komponenter i en eksploderet visning.

robolink ReBeL-robotter

  • Den letteste cobot på markedet
  • Robot fås med eller uden styresystem
  • Nyttelast 2 kg inklusive værktøj

drylin ZLW 7. akse til robot

  • Fleksibel robotbrug i stedet for stiv kinematik
  • Adapterkit inkl. forberedelse af egnede e-kædesystemer
  • Integration i igus ® Robot Control
LCA-RL-A51.0101-dreveenhed fritlagt på hvid baggrund.

Gearkasser med stepmotorer

  • Hurtig flytning af last
  • Tilføjelse til det modulære gearkassesystem Apiro®
  • omkostningseffektiv og præcis stepmotor
Selvjusterende kugleleje med gennemsigtig yderring og stålkugler.

Kuglelejer

Blå tribo-tape som rulle og strimmel, fritlagt.

Foring af fødevarekvalitet

  • Lav friktionskoefficient
  • Høj slidstyrke
  • FDA-kompatibel
igus readychain energikæde med styrede kabler og slanger.

Konfektionerede energiforsyningssystemer

  • Moduler, der er klar til at blive tilsluttet
  • Samles direkte af producenten
  • Transport & Perfekt montering

Succeshistorier: Transport og servering

iglidur PRT-drejeskive i en kaffemaskine med flere kopper på roterende holdere.

Testet til reel brug i testlaboratoriet

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning