Skift sprog :

I over 50 år har igus® udviklet og produceret kabelføringssystemer af høj kvalitet til forskellige anvendelser - fra drikkevareautomater til stålværker. igus® energikæder er allerede i pålidelig brug i mange hundrede tusinde anvendelser verden over. På grund af den tekniske udvikling af nye systemer og maskiner på markedet udvider vi konstant vores e-chain® sortiment med produktinnovationer. Under mottoet Tech up. Cost down. gør vi det muligt for dig på samme tid at spare omkostninger og øge kvaliteten af maskiner og systemer yderligere.

Verdens første energikædesystem med eget drev, nu stort set uden slitage med en lineær motor. Til lange afstande på 1.000 m og mere med ekstrem dynamik og lange driftstider. Til næste generation af ASC-kraner (automatiserede stablingskraner).

Verdens største e-kæde® E4.350 bruges til afvanding af slam til sikker styring af de tunge slanger i bevægelse. På trods af de enorme fyldningsvægte garanterer den den nødvendige høje nedetid for hele systemet. Lang minimumslevetid på 15 år uden større vedligeholdelse, kontinuerlig drift 365 dage om året

Specielt fladt, enkelt og fordelagtigt design til kabelføring på de trangeste steder i serverudvidelser eller til udvidelser/skuffer af enhver art. Fordelagtig kabelføring med let fyldning og defineret bøjningsradius.

igus® e-kædetromle er et motoriseret, tromlemonteret e-kædesystem®, som takket være en speciel kæde med rulleindsatser gør det muligt at placere stikkontakten fleksibelt inden for en rækkevidde på op til 100 m. Det betyder, at flere skibe kan forsynes end med fastmonterede systemer. Det betyder, at flere skibe kan forsynes end med permanent installerede systemer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h