e-skin® flat med støttekæde SKF.S

Varenr. Udvendig bredde BaUdvendig højde HaBukkerradius R
SKF.S.08 8 mm 8 mm 40 / 70 / 100 mm
SKF.S.1010 mm10 mm125 mm

SKF.S.10.055.01.0 e-skin® flad med støttekæde

e-skin® flat med støttekæde

Større dynamik

Varenr. Indre højde [mm]Ydre højde [mm]Bøjningsradius [mm]Stigning [mm]Afstandsholder til monteringsbeslag
SKF.S.10.055.01.010105530SKFC.SP20

SKF.S.10.125.01.0 e-skin® flad med støttekæde

e-skin® flat med støttekæde
Varenr. Indre højde [mm]Ydre højde [mm]Bøjningsradius [mm]Stigning [mm]Afstandsholder til monteringsbeslag
SKF.S.10.125.01.0 101012530SKFC.SP20
SKF.S.10.125.01.0 støttekæde til den flade e-skin

SKF.S.10.125.01.0 støttekæde til den flade e-skin

SKF.S.10.125.01.0 støttekæde til den flade e-skin

Sammenlign SKF.S.08 og SKF.S.10

Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

Passende tilbehør

e-skin® flad med støttekæde med afstandsstykke

Afstandsstykke

e-skin® flad med støttekæde med ultralydssensor

e-skin® flat med støttekæde og ultralydssensor

e-skin flad SKF.S
e-skin flad SKF.S
e-skin flad SKF.S
e-skin flad SKF.S

e-skin flat enkelt rør

e-skin flat enkelt rør
e-skin flat enkelt rør

Flere e-skin serier

e-skin serier

Energikæder til renrum

Energikæder til renrum

Eksempel på flad e-skin-anvendelse

Lineært system med air bøsninger

Lineært system med luftlejer

Lineært system med air bøsninger

Yderligere anvendelser i energikæden

Du er måske også interesseret i

Energikædeshop

Energikædeshop

Energikædekonfigurator

Energikædekonfigurator

Genbrug af energikæden

chainge-program for energikæder

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning