Ladestationen med kabeloptræk

Kompakt system, nemt at integrere - e-tract 3.1

Tech up

Cost down

Garanteret

Bæredygtighed

e-tract 3.1 i to visninger med nummererede linjer og tilslutningsdetaljer.
  1. Kabelbøjningsradius: 155 mm
  2. 4.000 mm forlængelse (plus op til 2.000 mm kabelsløjfe)
  3. Udvidelsesretning: venstre eller højre
  4. H/B/D: 1.140 x 350 x 150
  5. DIN SPEC 91504 – barrierefri ladeinfrastruktur
  6. Kabeldiameter: maks. 15 mm

Yderligere højdepunkter

e-tract kabelstyring til vandret bevægelse med beskyttet kabelføring.

e-tract DC vandret

e-tract AC vandret til kabelstyring i lineært design.

e-tract AC vandret

e-tract mini med føringsskinne og kabeltromle til lineær kabelstyring.

e-tract mini

e-tract DC 20 kabelstyring monteret på elskabet.

e-tract DC

Måske er du også interesseret i

igus e-chain med flerlederkabler og et åbent kædeled.

Energikædeshop

e-Chains og konfigurator til klar-til-tilslutning energiføring online.

Energikædekonfigurator

igus-kæde som genbrugssymbol med teksten “the chainge”.

Genbrug af energikæden

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning