Tværstang og indvendig adskillelse til E6.1 6 og E6-serien

Ny tværstang

Tech up

Cost down

Garanteret

Bæredygtighed

  1. CF340.250.01 2) CF270.UL.350.01.D 3) CF886.350.01 4) CAPE.A.10.0 5) CAPU.A10.0

Produktsortiment:

Varenr.Velegnet til:Bredde
2105.BBB.CR1Tværstang egnet til serierne E6.29/E61.29/E6.35/E61.35030 - 140 mm
225.BBB.CR1Tværstang egnet til serie E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52040 - 300mm

Ny indvendig adskillelse

Strukturelementer til et igus-system til indvendig opdeling med tre hvide skillevægge på orange baggrund.

Produktsortiment:

Varenr.Egnet tilBredde BBB
E6.29.1.CR1Separator egnet til E6.29/E61.29-serierne-
E6.35.1.CR1Separator egnet til serie E6.29 / E61.35-
E6.40.1.CR1Separator egnet til serie E6.29 / E61.40-
E6.52.1.CR1Separator egnet til serie E6.29 / E61.52-
2300.BBB.CR1Hylde, der passer til alle E6.20-52-serier030 - 300 mm

Egnede produkter

Plastled i en energikæde med sideplader.

E6 serien

Kabelkæde med sorte og grå led til kabelføring.

E6.1-serien

Kædetransportør til batteriproduktion med Fraunhofer IPA-testlogo.

NYHED: Serie C6

Mere information

Cleanroom-energikæde med førte kabler i et rent produktionsmiljø.

Andre energikæder

Yderligere renrumsprodukter

igus-testlaboratorium for cleanroom-teknologi med en person foran en testmaskine.

Testlaboratorium i renrum

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning