Pladsbesparende energikædesystemer

Over 80 % mindre pladsbehov

Anbefalet pladsbesparende energikæde

Kabelkæde til små anvendelser.

System easy chain

Kompakt kabelkæde fra igus med kabler og grøn slange.

System E2.1 micro

Kæde til kabelstyring med kabler og slanger.

System E2.1

Festoon-system med energikæde, 73 procent mindre plads.

Reducer kabellængder/stålkonstruktion og installationsplads

  • Kabelvogn: 115 m kabellængde
  • Energikæde: 52 m kabellængde
  • Kabelvogn: 3000 mm systemhøjde
  • Energikæde: 800 mm systemhøjde
Tromle med igus energikæde og -87 %.

Reducerer installationspladsen betydeligt

Du er måske også interesseret i

Kabelkæde med farvede ledninger og Tech up Cost down-logo.

Langvarig energiforsyning

Kabelkæde med flere kabler til omkostningsbesparende kabelføring.

Cost down

Yderligere veje til besparelser

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning