Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

triflex® og Easy triflex® E-Kæde til 3D-bevægelser

triflex® serien er udviklet til sikker føring af kabel i 3D-bevægelse. I dette tilfælde kombineres en slanges bøjelighed med en E-Kæde med fast, defineret radius. Dette enestående modulopbyggede design muliggør særdeles komplekse bevægelser. Kombination af kædeled, der bevæger sig i en, to eller tre akser er mulige i en E-Kæde.

Typiske industrisektorer og anvendelser:

Maskinværktøj, robotter, håndteringsudstyr, materialehåndteringsteknologi, plasticindustri, konstruktionsmaskiner, køretøjsproduktion, generel mekanisk teknik, medicinaludstyr, kontormøbler
triflex® samlebånd, energikæder, igus® E-Kæde Easy triflex® og E2 medium E-Kæde i et samlebånd
igus® triflex®, energikæde, automobilindustri Robotter med Easy triflex® E-Kæde i et samlebånd hos Ford, Köln
triflex® til 3 bevægelsesretninger kombineret med triflex® til 1 bevægelsesretning
Forskellige triflex® kæder inde i et bearbejdningscenter
triflex® 332 som frithængende tilslutning fra maskine til kontrolpanelet

Painting robot for car door seals

The robot with the replaced energy supply system has already painted about 1.2 million seals - and that too without a single failure.

Assembly robots in the automotive industry

Multidimensionally moveable energy supply systems provide the highest flexibility and the longest holding times in all complex movements, and at the same time are installation friendly.

Clean room technology

The number of freely hanging cables should be bundled together. The specific movements executed by the robot stress the energy cables to a high degree.

Glass production

Higher variability at lower costs - Multidimensional energy supply systems raise the performance of robots.

Medicinalindustri

The task was to design a reliable handling and also update it optically according to the latest technology.

Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.