Skift sprog :
Hvad finder du på denne side?
Der findes mange typer korrugerede slanger, som er specielt udviklet til forskellige krav og anvendelsesområder. Fra simple PVC-slanger til højt specialiserede, halogenfrie eller kemikalieresistente versioner - disse kabelbeskyttelsesløsninger dækker en bred vifte af anvendelsesområder. Det rigtige valg af korrugerede slanger sikrer en lang levetid, pålidelig kabelbeskyttelse og nem installation. Her er en oversigt over de vigtigste typer af korrugerede rør:
Bølgede plastrør er de mest anvendte beskyttelsesslanger, da de er fleksible, lette og omkostningseffektive. Materialer: PA (polyamid), PP (polypropylen) og PVC (polyvinylchlorid).
Korrugerede metalrør er fremstillet af materialer som aluminium, stål eller rustfrit stål og er ekstremt robuste og modstandsdygtige over for mekaniske og termiske belastninger.
Halogenfrie korrugerede rør er specielt designet til sikkerhedskritiske anvendelser. De udvikler ingen giftige eller ætsende gasser i tilfælde af brand, hvilket gør dem ideelle til brug i offentlige bygninger, jernbaner eller fly.
UV-bestandige bølgepaprør er specielt designet til udendørs brug og er udviklet til at modstå langvarig eksponering for UV-stråling.
Rillede bølgepaprør har en åbning på den lange side, hvilket gør det nemt at sætte kabler i uden at skulle fjerne eller åbne røret først.
Kemikalieresistente korrugerede rør bruges ofte i industriområder, hvor der findes aggressive stoffer som olier, brændstoffer eller rengøringsmidler.
Det renrumskompatible e-skin i bølgepap forsyner systemer med data, medier og energi, uden at luften forurenes af uønskede partikler.
Et PMA-bølgerør er en meget fleksibel kabelbeskyttelsesslange, der er særligt velegnet til ekstra beskyttelse af kabelføringer i energikæder. Ved at kombinere teknisk ekspertise og de strengeste internationale sikkerhedsretningslinjer opfylder PMA de globale industrielle markedskrav inden for en lang række anvendelsesområder.
Bølgerøret "PMAFLEX" omfatter forskellige rørtyper til en bred vifte af anvendelser inden for kabelbeskyttelse. PMAFLEX-linjen tilbyder rør til teknisk krævende anvendelser med særlige krav. Rørstørrelser fås fra 4,5 mm til 125 mm i diameter i versioner fra meget lette til meget tunge og bøjelige til meget fleksible. Standardfarverne er sort og grå. Mange rørtyper er specielt testet eller godkendt i overensstemmelse med CSA, UL Recognition, NF, SNCF, DB osv.
Betegnelsen PMAFIX beskriver et meget bredt udvalg af tilslutningsfittings med det patenterede PMA-sikkerhedslåsesystem. Tilslutningsarmaturerne fås med IP66- og IP68-tæthed. IP66-tilslutningsfittings er udstyret med en forudinstalleret universallås, som sikrer hurtig push-in-installation af røret. IP68-tilslutningsfittings til øgede krav leveres med en særlig rørforseglingshætte.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h