Rulleenergikæder - ruller i stedet for at glide

Rulle-energikæde

Et overblik over fordelene ved igus® rulleenergikæde:

  • Rulleenergikæder er sikre, pladsbesparende og kræver meget lidt vedligeholdelse. Kabellængder kan reduceres med op til 50 % (sammenlignet med festoon-systemer)
  • Betydelig reduktion i drivkraft til mindre end 37 % for at bevæge energikæden
  • Kørselsafstande på 1.000 meter og mere
  • Til høje hastigheder på op til 10 m/s
  • Ensartet rullemodstand til anvendelser med snavs

Anbefalede rulleenergikædesystemer

P4 energikæde

System P4

e-chain P4.1

System P4.1

Energikæde P4HD.56R

System P4HD.1R

Energikæde E4.1R

System E4.1R

På STS-kranen

I stabler

I gravemaskiner med skovlhjul

Test af lange køreafstande

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) til rulleenergikæden

Bestem levetid

energikæders levetidsberegner

Få energikæden genanvendt

Genindvindingsprogram

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning