Eksempler på kunders anvendelser

Disse kunder reducerer allerede deres omkostninger med igubal-sfæriske glidelejer

Soltracker med skråtstillede solcellemoduler på et åbent område.

Ved at bruge vores ESQM-120-piedestalleje og MLD-sensoren fra DEGER i enaksede solfølgere opnås maksimalt lysudbytte og et højere energiudbytte sammenlignet med stive systemer.

Solcelle-tracker med én akse

igubal KBRM manus-ornitopter med detaljeret visning af drivmekanismen.

Den flyvende ørn V3 er så realistisk, at den næsten ikke kan skelnes fra en rigtig ørn på afstand. Med et vingefang på 190 cm og en vingeslagsfrekvens på omkring 2 til 3 Hz opnår den en flyvetid på op til 26 minutter.

Ornithopter

Bronzefarvet kunstobjekt med to glasplader foran røde efterårstræer.

Det franske firma Arcora har udviklet et system til at flytte solafskærmningslameller på facader. Designerne brugte bl.a. glidelejer og sfæriske glidelejer fra igubal® -serien.

Solbeskyttelsesfinner

En løber løber ved siden af en barnevogn med et synligt igus-lejesymbol.

JogAlong-barnevognen kombinerer den sædvanlige transportfunktion med sportslig aktivitet: Den har ergonomisk formede armgreb, der efterligner armenes naturlige svingning - hvilket gør den ideel til at kombinere løbetræning med en gåtur for barnet.

Joggingvogn

En foiling-katamaran sejler med én person om bord på uroligt vand.

Det sydfranske skibsværft Recreative Electric Vehicles bygger en elektrisk katamaran, som er 80 procent genanvendelig.

Katamaran

Formula Student-racerbil fra Arrabona Racing Team ved solnedgang.

Universitetsstuderende fra Arrabona Racing Team i Ungarn bygger en racerbil, som er designet til at være særligt pålidelig og let.

Racerbil

Markrobot med skærm på en mark, betjent af en person i beskyttelsestøj.

Studerende ved det franske Institut Catholique Des Arts et Métiers har udviklet en automatiseringsløsning til en producent af landbrugsmaskiner.

Inspektionsvogn til kimplanter

Sejlbåd med to personer, der sejler i hård vind på uroligt hav.

Den prisbelønnede sejlbåd Seascape 24 er en præstationsorienteret, hurtig lille cruiser, som også kan bruges til afslappet sejlads.

Seascape 24

ESQM-leje i et solfølgersystem til solpaneler.

Virksomheden Axiom Research Labs i Bangalore har udviklet et automatiseret modulært enakset soltracker-system (SPV-system) til brug på tage og i solparker.

Solcelle-tracker

Mere om igubal sfæriske glidelejer

Butikken

Værktøj

Videnbase

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning