Skift sprog :

Da emballagestørrelser, beholdere og flaskedesigns er mere variable end nogensinde i dag, skal baner inden for transportteknologi også være meget fleksible. Det er vigtigt at have den enkleste, mest modulære implementering af justeringsopgaver. Med en bred vifte af lineære akser, fra systemer med et håndhjul til fuldautomatiske koncepter med aktuatorer og styresystemer, tilbyder vi alle løsninger til nem justering af sidestyring.

Med drygear Apiros modulære gearkassesystem kan f.eks. indgangsbaner implementeres på en ekstremt modulær og omkostningseffektiv måde.

Hvilket positioneringssystem bruges hvornår? Hvilke produkter er tilgængelige? Og hvad er deres individuelle fordele? Her kan du finde ud af alt, hvad du har brug for at vide om formatjustering.

En lang række transportsystemer bruges til at flytte varer internt. Men for rulletransportører, hjultransportører, rullekugleborde eller andre transportmetoder er det altid vigtigt at have den rigtige lejeunderstøttelse. iglidur-glidelejer og xiros-kuglelejer, transportruller og kugleoverføringsenheder kræver ingen smøring eller vedligeholdelse og kan sikre pålidelig transportsystemfunktion, selv i industrier med tunge smudsbelastninger og kontinuerlig drift.

Når man vælger styreruller, er det værd at se på detaljerne og også overveje løsninger - afhængigt af anvendelsen - der går ud over standarden. Det gælder f.eks. materialerne (det behøver ikke altid at være metal) og mulighederne for 3D-print. Dette white paper giver transportsystemdesignere tips til, hvordan de finder den optimale styrerulle til deres applikation.

Ved varefremføring eller anden intern godstrafik skal transportbåndets funktion altid være fejlfri. Produktvalg ved transportbåndets lejepunkter er med til at sikre, at det er tilfældet. Selv under kontinuerlig drift og ved kraftig forurening skal lejepunkterne kræve så lidt vedligeholdelse som muligt og være absolut pålidelige.

Det berømte belgiske bryggeri Chimay, der er kendt for sin traditionelle trappistøl, bruger smørefrie igubal H3 sfæriske indsatslejer i sin aftapningslinje i stedet for de tidligere installerede metalkuglelejer, som konstant rustede, beskadigede akslerne og forårsagede maskinens nedetid. Ændringen har gjort det muligt for bryggeriet at øge sin effektivitet og reducere vedligeholdelsesarbejdet.

Holdbare, slidstærke knivruller af iglidur-materiale sikrer, at transportbåndene afbøjes pålideligt, selv under store belastninger. De forskellige iglidur-materialer har de rette egenskaber til enhver anvendelse. iglidur H1 er f.eks. designet til kontinuerlig drift ved særligt høje temperaturer, mens iglidur A250 overholder FDA- og EU/2011-specifikationerne.

iglidur-knivruller bruges i transportbåndene hos Krones AG ved høje hastigheder og i kontinuerlig drift.

Produkter kan hurtigt blive slidt inden for transportteknologien ved faste plader og på banevægge. For at undgå ridser på flaskerne og for tidlig slitage på kartonerne skal overfladerne være stødabsorberende og have så lidt friktion som muligt. Levetiden for produkter og beholdere kan forlænges med tribo-tape liners eller bar stock-plader lavet af friktionsoptimerede iglidur-materialer.

Liner i området omkring opsamlingsbeholderen og udstødningsskakten minimerer friktionsmodstanden i dette påfyldningssystem.

Opbevarings- og bufferborde kan bruges til opbevaring af dele, så man nemt kan håndtere produktionsspidser. Både drylin-tandremsakser og tribo-tape liners sikrer, at der ikke er behov for vedligeholdelse.

Hvilket positioneringssystem bruges hvornår? Hvilke produkter findes der? Og hvad er deres specifikke fordele? Du kan finde ud af alt, hvad du har brug for at vide om formatjusteringer her.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h