Tech up & cost down
motion plastics for
generel landbrugsteknik

Driftssikker ved snavs, vibrationer, lave temperaturer og varme

Betingelserne i landbruget er barske og temperamentsfulde. Det er derfor endnu vigtigere at komponenterne fungerer driftssikkert og modstår de daglige betingelser. Vores tekniske produkter kan præcis det: lave temperaturer, varme, is og snavs generer dem ikke, da de med deres højtydende polymerer og uden yderligere smøremidler er designet præcis til dette.
Vedligeholdelsesfri polymerglidelejer kan anvendes med tunge applikationer i jordbehandlingsmaskiner eller frontlæssere. drylin lineærsystemer kan justere skærme i traktorers førerhuse. Energikæder og chainflex kabler er ideelle til marksprøjtesystemer med energi og væsker. Anvendelserne er alsidige.

Fordele ved igus produkter:

  • Tørdrift og korrosionsresistent
  • Ufølsomme for støv og snavs
  • UV og vejrbestandige
  • Høj mekanisk stabilitet, meget smidig
  • Vibrationsdæmpende
  • Kompensation af justeringsfejl og afbøjninger
  • Lang forudsigelig levetid
  • Nem montering

Banner nyheder '22
Eco glideleje produktsortiment fremstillet af genindvundet granulat
Glidebøsninger med høj styrke med filtpakning
Clip type lineære slæder installeret på kort tid

Vil du se alle nyhederne i 2022? Du kan finde oversigten her.

Linje orange

Whitepaper

Levetidsmaksimering af aksler og glidelejer for landbrugsmaskiner

En af de oftest forekommende årsager til svigt og nedetider i landbrugsmaskiner ligge ri slitage på aksler og lejer. I vores whitepaper kan du se hvordan du kan undgå dette problem med vores smørefrie glidelejer og øge levetiden på begge komponenter.
Download gratis PDF nu

Gratis prøvekasse for landbrugsmaskiner

Du er interesseret i produkter for landbrugsmaskiner, men vil gerne se dem først inden du træffer din beslutning? Så er du velkommen til at bestille den gratis prøvekasser for landbrugsmaskiner.
Bestil nu

Udvalgte motion plastics for landbrugsmaskiner

iglidur G-glidelejer

iglidur glidelejer

  • Modstandsdygtig over for kantbelastninger
  • Smørefri, korrosionsfri, smudsresistente
  • UV-resistente og vibrationsdæmpende
Sfæriske igubal lejer

Sfæriske igubal lejer

Korrosionsbestandighed

Vedligeholdelsesfrie og selvsmørende

Kemikalieresistent

Sfæriske igubal lejer

Individuelle komponenter ...

... i den ønskede form, mængde og det rette materiale, skræddersyet til netop din applikation sammen med vores eksperter
drylin W profilføringer

drylin lineær teknologi

Smudsbestandig

Lav i vægt og støjsvag

Nem installation og vedligeholdelsesfrie

Serie E2/000 energikæde

E2/000 energikædeserie

Hurtig montering

Høj styrke og lydsvag drift

Diverse fastgørelser


Anvendelsesområder

Lift

iglidur glidelejer i lift

Frontlæsser

iglidur glidelejer i frontlæsser

Mejetærsker

iglidur glidelejer i mejetærsker

Jorddækker

iglidur glidelejer i jorddækker

Jorddækningsklipper

iglidur glidelejer i jorddækningsklipper

Sæt leje-/overbelastningsbeskyttelse

iglidur glidelejer i lejesæt

Såmaskine

iglidur glidelejer i såmaskine

Marksprøjte

iglidur glidelejer i marksprøjte

Chassisleje

iglidur® glidelejer i chassisleje

Førerhus

Traktorførerkabine med igus produkter

 

Egnede produkter:
1

Spejljustering: iglidur J glidelejer

2

Justering af skærm: drylin W føringsslæde

3

Justering af ryglæn: drylin W lineærføringer

4

Ratstamme: iglidur G glidelejer

5

Styreelementer: triflex 3D energikæde

6

Hydraulisk ventiltilslutning: igubal dobbeltsamlinger

7

Justering af ryglæn: drylin W lineærføringer

8

Justering af armlæn: drylin W lineærføringer

9

Sædejustering: E2 energikæde og chainflex kabler

Få mere at vide om førerkabine i landbrugsmaskiner

Anvendt med succes i landbruget

Intensiv kultivator på marken

Ingen spildtid til smøring af lejer

igus har samarbejdet med Lemken med succes siden 2008. Diverse Lemken maskiner er udstyret med igus glidelejer, blandt andet kultivator Karat 9. I de overbelastede elementer skulle metalliske lejepunkter tidligere smøres op til en time dagligt for at forebygge slitage og korrosion. Ved skift til smørefrie polymere glidelejer kunne landmanden spare værdifuld tid. Herudover øges levetiden og driftssikkerheden med stabiliteten i glidelejerne.
Rodplantemaskine

Mulighed for tung belastning op til 15 ton

Vedligeholdelsesfrie og resistente mod støv og snavs, benyttes iglidur G glideleje i hængsler, låsesystemer og hydraulikcylindre på beskæringsmaskiner for baller fra Optimal-Vertrieb Opitz. De erstatter løsninger i rød messing der blev produceret internt og kræved ebåde en relativt stor installationsplads og smøremidelr der forurenede miljøet. De nye polymere lejer kræve ringen smøring og modstår alle kantbelastninger uden problemer.
Anvendelseseksempler landbrug

... og flere succeshistorier

Smudsresistente sfæriske lejer i robotter for ukrudtsbekæmpelse, korrosionsfri kabelføringer i sprøjterobotter i drivhuse, torsionsresistente kabler i halvautomatiske høstsystemer ... oplev mere om succesfuld brug af vores motion plastics i disse og andre projekter.
Yderligere anvendelseseksempler


Yderligere landbrugsbrancher

Vertikalt landbrug

FDA-konforme og økonomiske automatiseringssystemer for indendørs landbrug
Opdag den nu

Smart farming

Fleksible økonomiske robotter for automatiseret såning, lugning, høst m.m.
Få mere at vide nu

Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h