Elmotorer i et banner for 24-timers levering.

drylin E elektriske motorer

Klar til afsendelse inden for 24 timer

Automatisering med stepmotorer, jævnstrømsmotorer og EC/BLDC-motorer

Rotationsenkoder med aksel og to tilslutninger, fritlagt.

Stepper motorer

  • Kraftfulde i 5 størrelser
  • Motorer med metrisk stik eller flertrådede ledninger
  • Sikkerhed med enkoder og bremse
  • Med fladet motoraksel (D-Cut) for øget antirotationsfunktion
Kompakt elmotor med metalkabinet og fremstående aksel.

DC-motorer

  • Fås også med beskyttende hus
  • Drejemomenter fra 0,1 til 1,8 Nm
  • Hastigheder op til 440 o/min
  • Med fladet motoraksel (D-Cut) for øget rotationssikring
MOT-EC-56-C-I-A-FRONT servomotor med stik og kabelforbindelse.

EC/BLDC-motorer

  • Med Hall og encoder
  • Størrelser NEMA: 17, 23 og 34
  • Stort set slitagefri
  • Meget høje hastigheder
  • Mere omkostningseffektive end konventionelle servomotorer
Kompakt stepmotor med frontflange og stikforbindelse.

Skruestegmotorer

  • 3 størrelser med holdemoment 0,1-2 Nm
  • 7 skruetyper med stigninger fra 0,8-50 mm
  • Matchende skruemøtrikker tilgængelige
  • Gevindskrue kan monteres fra begge sider til stepmotor uden encoder
ელექტromotor med flange og to tilslutninger.

Steppermotor med IP68 vandbeskyttelse

  • Installationsstørrelse: NEMA23/flangemål 56 mm
  • Beskyttelsesklasse - motorhus: IP68 (10 m)
  • Holdemoment: 1,30 Nm
  • Nominel strøm: 4,20 A
  • Motortilslutning: Terminalboks
Kompakt gearmotor med metalhus og tilsluttede kabler.

DC-motor med snekkegear

  • Med spline
  • Pladsbesparende &, støjsvag
  • Drejemomenter fra 0,75 Nm til 2,00 Nm
  • Hastigheder op til 350 omdr./min.
  • Positionsgiver inkluderet

Hvorfor drylin E-motorer?

Klar til forsendelse på 24 timer

Konstant opretholdt store lagre

Lang levetid for produktet

Produktsortiment tilgængeligt på lang sigt

Levering fra 1, ingen minimumsbestilling.

Ingen minimums ordremængde

100% testet

drylin E produktfinder

Motor og tandhjul som symbol på produktfinder og ekspertrådgivning.

Til elektriske motorer

Tandhjulsymbol for drivteknik.

Til elektriske lineære drev

Til spindelmotorer

Vores service tilbyder

drylin E motorstyringssystemer

  • Hurtig idriftsættelse
  • Enkel og intuitiv brugergrænseflade
  • Kompatibel med industrielle styresystemer
  • Til alle drylin lineære akser
Oplysninger om motorstyringssystemer

drylin E prøveprogrammer

  • Download programmer med master-/kontrolprogram & -dryve-parametrisering
  • Kompatibel med industrielle producenter (Siemens, Beckhoff, Wago osv.)
  • Kompatibel med almindelige single-board computere/udviklerkort
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Til eksempelprogrammerne

Anvendelseseksempler med igus-motorer

Positionering i laseranvendelseslaboratoriet

drylin-positioneringssystem under et målehoved med præcisionsleje.

XXL røntgenscanner

Røntgenanlæg til produktkvalitetskontrol i et testrum.

Motoriseret spejlloft bestående af 120 spejle

Udsigt til en moderne udstilling med spejlloft og blå belysning.

Jævn bevægelse i sensortestbænken

Testopstilling til mikroelektronik med sensortesthoved, drylin ZLW og e-chain fra igus.

Yderligere anvendelseseksempler

Glidelejer i industrielle anvendelser til entreprenørmaskiner, vindmøller og produktion.

Du er måske også interesseret i

To igus gearkasser med flange og aksel.

drylin E-motordrev

  • Planetgear til igus-trinmotorer NEMA 23 og 34
  • Øget motormoment
  • Højere holdemoment for en bremse
  • To monteringsstørrelser
  • Reduktionsforhold på 3 & 5 tilgængelig
To koblingshalvdele til en akselkobling på hvid baggrund.

drylin E-koblinger

  • Med firkantet eller rundt hus
  • 20 versioner på lager
  • Vibrationsdæmpende &, tilstikbar
  • Temperaturområde fra -30 °C til +100 °C
drylin E strømforsyning NDR-240-48 fra Mean Well med blå frontetiket og metalhus.

drylin E-skifteforsyningsenheder

  • 8 versioner i onlinebutikken
  • Nominel effekt fra 75 til 960 W
  • Klar til levering inden for 24 timer
  • Velegnet til igus motorstyringer
Motek-kabelkollektion med fire motorkabler og forskellige stik.

drylin E-motorkabler

  • Længder på 3 m, 5 m, 10 m eller 20 m
  • Forskellige ydre materialer
  • Lige og vinklede stik
  • Leveres fra lager

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning