Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

drylin® - Fordele i industrier

Ufølsom over for snavns og støv

drylin® lineære lejer byder på den ultimative smuds- og støvmodstand. Da eksterne smøremidler er elimineret, kan smudspartikler ikke fæstne på olie- eller fedtrester. Hvis de findes på føringen, fjernes de fra sporet af plast glideelementer der fungerer som en visker. Manglen på pakninger tillader glideelementet at lede smuds gennem lejet via kanaler og herved minimere trykopbygning foran lejet. Hvis foringer er slidt grundet ekstremt snavsede betingelser, kan de nemt udskiftes i alle systemer.
drylin® i de hårdeste miljøer
Svejsepistoler
Skilleenhed med talkumpulver

Ren og hygiejnisk

drylin® lineærføringer fungerer med plast glideelementer i stedet for kugler. Da disse er iglidur® højtydende polymerer der integrerer tørre smøremidler i polymeren. Sammenlignet med rulleføringer, tillader det en smørefri drift og garanterer at maskindele eller produkter der emballeres ikke kontamineres med olie.
Vakuumstøbemaskine med drylin® W føder
Tømmemaskine for drikkevaredåser
Pizzamaskine

Korrosions- og kemikaliebestandig

drylin® lineærføringer byder på løsninger i rustfrit stål i mange undermonteringer. Her benyttes primært materialerne 1.4301, 1.4305, 1.4408 og 1.4571 – generelt betegnet som VA. Disse bløde rustfrit stål materialer er blandt de mest kemisk resistente metaller og kan nemt anvendes som lineærføringer sammen med iglidur® J eller iglidur® X glideelementer.
Blistermaskine fødesystem
Anlæg for produktion af støbeforme
Offshore boretårn