Vedligeholdelsesfrie påfyldningsanlæg

Vedligeholdelsesfrie spindelløfteborde muliggør en jævn positionering af fyldearmen.

Profil

  • Hvad der var brug for: Spindelløfteborde drylin®-SLW, drylin® W-profilføringer, plast-energikæde
  • Kravene: Justeringen af påfyldningsarmen indebærer store belastninger (påfyldningsarmen med ventil vejer alene 80 kg) og store løftestangskræfter. Systemet skal være smørefrit for at forhindre mulig forurening, og det skal være så slidstærkt som muligt. Omkostningerne skal også forblive overskuelige.
  • Sektor: Drikkevareindustrien, aftapningsanlæg
  • Succes for kunden: På trods af den store belastning kan skruemodulet flyttes nemt og præcist via håndhjulet og trapezgevindet. Hele systemet fungerer helt uden smøremidler og med minimal slitage. Takket være det meget flade design kan systemet nemt integreres i konstruktionen. Det er også betydeligt billigere end alternativer som f.eks. kuglelejeføringer med recirkulation.
Fyldeanlæg med blå dunke på et transport- og positioneringsbord.

Problem

Løsning

Figur 1: Fricke-designerne besluttede sig for at bruge komplette lineære systemer fra drylin-serien® SLW, som er klar til at blive installeret.

Figur 2: Den kompakte drylin® lineære enhed i installeret tilstand.

Figur 3: "igus® inde i": Her kan du se igus® -sættet med drylin® glidelejebøsninger og glidelejefolier.

Billede 4: Operatøren kan placere påfyldningshovedet, som vejer 80 kg, med en lille indsats ved hjælp af et håndhjul.

Billede 5: Skjulte styreskinner lavet af drylin® W sikrer jævne bevægelser, når beholderne føres til påfyldningsstationen.

Figur 6: Fleksibel plast-energikæde overfører pålideligt energi og signaler til de bevægelige systemkomponenter.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning