Ekstremt let: drylin® Carbon

  • Kulstof med høj styrke fremstillet ved hjælp af pultruderingsprocessen
  • Tribologisk optimeret drylin® W skinneprofil af kulstof
  • Slæde helt i plast fremstillet af smørefri iglidur® L250
  • Ekstrem vægtbesparelse: 25% lettere end aluminium, 75% lettere end stål
  • Fås som lineær føring eller med drev (spindel/tandrem)
  • Høj styrke og robusthed
  • Afbøjningsstationer med tørløbende xiros-kuglelejer med glas- eller plastkugler
Drylin ZLW lineæraksel med slæde og kulskinner.

drylin® W lineærføring lavet af carbon/massivplast

drylin linearføring i kulfiber med slæde på en føringsskinne.
  • Ekstremt let og trækstærk carbonprofil
  • Tribologisk optimeret
  • Slæde helt i plast fremstillet af iglidur® L250

drylin® ZLW-tandet bælteakse fremstillet af kulfiber

Drylin ZLW lineæraksel med slæde og kulskinner.
  • Helt metalfrit design
  • Drev: Neopren-tandrem med GF-forstærkning
  • Slaglængde max. 1.000 mm

drylin® SAW lineært modul lavet af kulfiber

Lineæraktuator med kulfiberprofil og slæde.
  • drylin® W-profil lavet af kulfiber
  • Drev: trapezformet og stejlt gevind
  • Leteste version med spindel i kulfiber, massiv plast og aluminium

drylin® SHTP-lineært modul med runde kulstofaksler

drylin SHTP-CWM linearføring med to spændeblokke og føringsstang.
  • Meget let takket være hule kulstofaksler og solid plast
  • Ideel til multi-slide-løsninger, inklusive bakgear
  • Kan konfigureres med tilbehør til manuelle og elektriske justeringer
igus drylin R linearføring med lejehus og klemskrue.
  • Meget let på grund af den hule akselgeometri
  • Hult kammer til forsyningsledninger
  • UCU-overflade (ensrettet/tværgående/ensrettet)
drylin® R kulfiberskaft, CWM

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning