Drivteknologiske løsninger

DRE_GEN_drylin_drive_econ_series_XX_1

Den rigtige lineære akse til enhver udfordring

Fra ekstremt små og lette til særligt robuste og store:

økonomi

Econ-serien: omkostningseffektive løsninger

  • Omkostningseffektive og vedligeholdelsesfrie indgangsmodeller
  • Med blyskrue og tandremsdrev
  • Omkostningseffektive komponenter fremstillet via sprøjtestøbning
  • Konfigureres og leveres klar til installation i henhold til kundens krav
FDA

Serie med hygiejnisk design: FDA-kompatible akser

  • FDA-kompatibel plast og godkendelse i overensstemmelse med EU-forordning 10/2011
  • Ingen produktforurening på grund af fraværet af produktsmøring
  • Modstandsdygtighed over for temperatur og korrosion
  • Modstandsdygtighed over for kemikalier, syrer, alkaliske og alkoholiske rengøringsmidler
FDA

Miniature-serien: til ekstremt små installationspladser

  • Omfattende produktsortiment med de mindste lineære akser for at spare installationsplads
  • Særligt lette og støjsvage lineære moduler
  • Drev med blyskrue eller tandrem
  • Manuelle og motoriserede løsninger med integreret elmotor
  • Robust design
rustfrit stål

Rustfri stålserie: robust og korrosionsfri

  • Modstandsdygtig over for kemikalier
  • Ekstremt robust design
  • Med komponenter i korrosionsbestandigt stål
  • Glidelejer fås: iglidur® J = standard, iglidur® A180 = FDA-kompatibel, iglidur® X = høj temperatur
  • Individuel konfiguration mulig
tung pligt

Heavy-duty-serien: til høje belastninger

  • Egnede lineære akser til særligt høje belastninger på op til 25.000 N
  • Robuste aksler i hårdforkromet stål og selvlåsende trapezgevind
  • Selvlåsende trapezformede gevind
  • Forskellige installationsstørrelser
  • Fås også med mulighed for flere slæder
tung pligt

Vandtæt serie: til sprøjtevand og undervandsapplikationer

  • Lineære akser til ekstreme forhold
  • Lav inerti på grund af lav egenmasse i føring og slæde
  • 100% smørefrit design med glidelejer
  • Variabel slaglængde
  • Letvægt og korrosionsbestandig
HTX

Højtemperaturserie: op til 180 °C

  • Aksler og blyskrue af rustfrit stål
  • Lejemateriale iglidur X
  • Vogne og spær fremstillet af anodiseret aluminium
  • Velegnet til temperaturer på op til 180 °C, f.eks. til industrielle eller medicinske ovne m.m.
EX-beskyttelse

EX-beskyttelsesserien: særligt sikker

  • Til anvendelse i meget følsomme miljøer som f.eks. melproduktion, træbearbejdning eller malerværksteder
  • Jordforbindelse til spændingsreduktion
  • Tilpassede slaglængder på op til 2.000 mm
  • Vognlængder på 100/150/200 mm
Lineært modul SLWP

Carbon-serien: ekstremt let og metalfri

  • Højstyrke-carbon fremstillet via pultruderingsprocessen
  • Tribologisk optimeret drylin W-skinneprofil lavet af carbon
  • 25% lettere end aluminium, 75% lettere end stål
  • Antimagnetisk
Anti-refleks

Antireflekterende: sort produktserie

  • Reduktion af forstyrrende refleksioner
  • Ideel til højpræcisionsmålesystemer og lysfølsomme arbejdsområder
  • Diskret udseende i sort

Eksempler på anvendelse af drevteknologi

Speciel måleopsætning med ledeskrueakser

Eksempel på anvendelse af drevteknologi Art Robotics

3D-printer til beton l Smørefri løsning i støvede omgivelser

Eksempel på anvendelse af drevteknologi

Elektrisk drevteknologi i et automatiseret positioneringssystem

Drevteknologi i en ordreplukningsenhed

Yderligere anvendelseseksempler

AWB

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning