System autoglide - Specielle løsninger til lange køreafstande uden føringstrug

  • Selvstyrende energikædesystemer, ingen føringstrug nødvendig
  • Sikker, støjsvag, slidstærk og energieffektiv
  • Til køreafstande på op til 80 m
  • Kørehastigheder på op til 4 m/s
  • Omkostningseffektiv løsning på grund af eliminering af styretrug
  • Meget hurtige installationstider for lange køreafstande, da der ikke er behov for føringstrug!
  • Smal bredde, støjsvag kørsel
igus e-chain energikæde i et sving på kabelkæden.

autoglide 5

  • Energi, data, luft og væsker i ET system
  • 88 % kortere installationstid sammenlignet med et konventionelt system
  • 80 m vandring
  • Støjsvag drift: 63 dB(A) ved 2 m/s
e-chain autoglide E4.1 til sikker kabelstyring.

E4.1AG

  • Enkle styreelementer til hurtig installation på underlaget
  • Til køreafstande på over 10 m
  • Gulvskinner kan køres over
igus e-chain autoglide E2.000 AG i detaljevisning.

E2/000AG

  • Køreafstande på op til 60 m uden føringstrug ved hastigheder på op til 2,0 m/s
  • Meget kompakt, ingen forstyrrende trug i køre- eller arbejdsområdet
  • Kan åbnes i den indre radius
  • Gulvstyret kan køres over
iglidur-kæde med lukket udførelse til ren kabelføring.

easy chain AG

  • Meget hurtig installationstid - "let" design selv på lange transportafstande
  • Let at fylde - kabel og slange kan indsættes uden øjer
  • Design i ét stykke
  • Smal bredde, stille kørsel

Whitepaper: Energikæde med stålwireføring som alternativ til samleskinne?

Mere information

igus online værktøj til e-kæder med valg og beregning af bøjeradius, hastighed, temperatur og ramme.
Sort kabelføringskæde med et orange markeret afsnit i energikædesystemet.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning