Automatiseret anlæg med roterende drejeborde til montering af mediebestandige komponenter.

Hvad kan iglidur-materialerne med høj mediebestandighed gøre?

  • Høj slidstyrke under ekstreme miljøforhold
  • Meget lav friktionskoefficient
  • Høj modstandsdygtighed over for temperaturer og kemikalier
Beige granulatmateriale til iglidur H1.
  • Høj modstandsdygtighed over for medier
  • Slidstærk, især under vand
  • Høj temperaturbestandighed fra -40°C til +200°C
  • Høj kemisk resistens
Granulat af sort materiale.
  • Høj temperatur- og kemikaliebestandighed
  • Opfylder brandbeskyttelseskravene fra US Federal Aviation Administration (FAA) til flyinteriør
  • Kan bruges under vand
  • Velegnet til høje temperaturer
  • Modstandsdygtig over for kemikalier
Granulatmateriale i en sort bunke.
  • Høj medie- og temperaturbestandighed, egnet til temperaturer op til +250 °C, slidstærk
  • Høj medie- og temperaturbestandighed
  • Modstandsdygtig over for vanddamp
  • God friktions- og slidkoefficient
Granulat af lyserødt iglidur C500-materiale.
  • Billig, velegnet til høje temperaturer
  • Kan bruges under vand
  • Modstandsdygtig over for kemikalier
  • Velegnet til høje temperaturer
Granulat af materiale i en brun bunke.
  1. Maks. temperatur for langvarig anvendelse
  2. Maks. anbefalet overfladetryk ved +20 °C
  3. Bedste kombination for p = 1MPa, v = 0,3m/s, roterende

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning