Skift sprog :
| Generelle egenskaber | Enhed | iglidur® H1 | Testmetode |
|---|---|---|---|
| Massefylde | g/cm³ | 1.53 | |
| Farve | fløde | ||
| Maks. fugtabsorption ved +23 °C/50% rumfugtighed | % vægt | 0.1 | DIN 53495 |
| Maks. fugtabsorption | % vægt | 0.3 | |
| Glidefriktionskoefficient, dynamisk mod stål | µ | 0,06 - 0,20 | |
| pv-værdi, maks. (tør) | MPa x m/s | 0.8 | |
| Mekaniske egenskaber | |||
| Bøjningsmodulus | MPa | 2800 | DIN 53457 |
| Bøjningsstyrke ved 20°C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Kompressionsstyrke | MPa | 78 | |
| Maks. anbefalet overfladetryk (20 °C) | MPa | 80 | |
| Shore D-hårdhed | 77 | DIN 53505 | |
| [b]Fysiske og termiske egenskaber [/b] | |||
| Maks. temperatur for langtidsanvendelse | °C | +200 | |
| Maks. temperatur for kortvarig anvendelse | °C | +240 | |
| Min. anvendelsestemperatur | °C | -40 | |
| Termisk ledningevne | [W/m x K] | 0.24 | ASTM C 177 |
| Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) | K-1 x 10-5 | 6 | DIN 53752 |
| Elektriske egenskaber | |||
| Specifik overgangsresistens | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Overflademodstand | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

diagram. 01: Tilladt pv-værdi for iglidur® H1 glidelejer med 1 mm vægtykkelse i tør drift mod en stålaksel, ved +20 °C, monteret i et stålhus
X = overfladehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]
iglidur® H1 glidelejer er specielt udviklet til brug under ekstreme miljøforhold. Deres styrker er deres ekstremt høje slidstyrke og fremragende friktionsværdier, selv i applikationer, hvor lejet udsættes for høje temperaturer eller aggressive medier. iglidur® H1-glidelejer kan bruges helt uden smøring; når de bruges i våde områder, kan det omgivende medium fungere som et ekstra smøremiddel.

diagram. 02: maksimalt anbefalet overfladetryk som funktion af temperaturen (80 MPa ved +20 °C)
X = temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]
Det maksimalt anbefalede overfladetryk er en mekanisk materialeparameter. Der kan ikke drages nogen konklusioner om tribologien. Trykstyrken af iglidur® H1 glidelejer falder med stigende temperaturer. diagram. 02 illustrerer dette forhold.
diagram. 03 viser den elastiske deformation af iglidur® H1 under radial belastning. Blandt iglidur® H-materialerne er iglidur® H1 det materiale, der har den største fleksibilitet. Dette skal tages i betragtning ved anvendelser med høje overfladetryk eller kantbelastninger.
På grund af den fremragende friktionskoefficient er glidehastigheder på op til 2 m/s mulige med iglidur® H1 glidelejer i tør drift. Lineære hastigheder på op til 5 m/s kan realiseres. Hastighederne i tabel 02 er grænseværdier for de laveste lejebelastninger. Ved højere belastninger falder den tilladte hastighed med belastningen på grund af begrænsningerne i pv-værdien.
| m/s | Rotation | Oscillation | lineært |
|---|---|---|---|
| permanent | 2 | 1.0 | 5 |
| Korttid | 2.5 | 1.5 | 7 |
iglidur® H1 er et meget temperaturbestandigt materiale. De temperaturer, der hersker i lejesystemet, har også indflydelse på lejesliddet. Sliddet øges med stigende temperaturer. Især med iglidur® H1 er denne stigning dog meget lav. Ekstra beskyttelse er nødvendig ved temperaturer over +80 °C.
| iglidur® H1 | Anvendelsestemperatur |
|---|---|
| Minimum | -40°C |
| Maks. langtid | +200°C |
| Maksimum korttid | +240°C |
| Herudover sikres aksialt fra | +80°C |

Diagram 04: Friktionskoefficient som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75MPa
X = overfladehastighed [m/s]
Y = friktionskoefficient μ
Friktionskoefficienten og slidstyrken ændrer sig med stigende belastning og overfladehastighed (diagram 04 og 05).
Friktionskoefficient for iglidur® H1 mod stål (Ra = 1 µm, 50 HRC):
| iglidur® H1 | tør | Fedt | Olie | Vand |
|---|---|---|---|---|
| Friktionskoefficienter μ | 0,06 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagram 05: Friktionskoefficient som funktion af trykket, v = 0,01m/s
X = belastning [MPa]
Y = friktionskoefficient μ
Yderligere information:

diagram. 06: Slid, roterende applikation med forskellige akselmaterialer, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Akslens materiale
Y = slid [μm/km]
A = aluminium, hårdt anodiseret
B = fritskærende stål
C = Cf53
D = Cf53, hårdt forkromet
E = HR kulstofstål
F = 304 SS
G = stål af høj kvalitet
Diagram 06 og 07 viser en udvidelse af resultaterne af test med forskellige akselmaterialer, som blev udført med glidelejer fremstillet af iglidur® H1 i igus'® laboratorium.
Lejer fremstillet af iglidur® H1 udviser fremragende slidstyrke i kombination med en lang række forskellige akselmaterialer i både rotations- og drejedrift. Især på aksler af 304 SS opnår iglidur® H1 meget lave slidrater i både rotations- og drejedrift. Selv på hårdt belagte aluminiumsaksler har iglidur® H1 glidelejer en lang levetid i roterende applikationer med lav til middel belastning.
iglidur® H1 glidelejer har god modstandsdygtighed over for kemikalier. Derfor kan selv kemikalier fungere som smøremiddel. iglidur® H1 glidelejer er ikke modstandsdygtige over for varme, oxiderende syrer og nogle andre særligt aggressive kemikalier.
+ resistent 0 betinget resistent - ikke resistent
Alle data ved stuetemperatur [20 °C]
| Medium | Modstandsevne |
|---|---|
| Alkoholer | + |
| Kulbrinter | + |
| Fedtstoffer, olier uden tilsætningsstoffer | + |
| Brændstoffer | + |
| Fortyndede syrer | + op til 0 |
| Stærke syrer | + til - |
| Fortyndede alkalier | + |
| Stærke alkalier | + til - |
iglidur® H1 glidelejer har god modstandsdygtighed over for kemikalier. Derfor kan selv kemikalier fungere som smøremiddel. iglidur® H1 glidelejer er ikke modstandsdygtige over for varme, oxiderende syrer og nogle andre særligt aggressive kemikalier.
Modstandsdygtig op til en strålingsintensitet på 2 x102 Gy.
iglidur® H1-lejer er kun delvist modstandsdygtige over for UV-stråling. Under påvirkning af vejret bliver overfladen på iglidur® H1 mere ru, og sliddet øges. Derfor skal brugen af iglidur® H1 glidelejer, der er direkte udsat for vejrliget, kontrolleres i hvert enkelt tilfælde.
Ved brug i vakuum skal der tages højde for, at vandkomponenterne - selv hvis de kun er små - udgasser. Brug i vakuum er generelt muligt.
iglidur® H1 glidelejer er elektrisk isolerende.
| Elektriske egenskaber | |
|---|---|
| Specifik overgangsresistens | > 1012 Ωcm |
| Overflademodstand | > 1011 Ω |
Fugtabsorptionen af iglidur® H1 lejer er ca. 0,1% efter vægt i et normalt klima. Mætningsgrænsen i vand er 0,3% efter vægt. Derfor er iglidur® H1 meget velegnet til brug i våde miljøer.
| Maksimal absorption af fugt | |
|---|---|
| ved +23 °C/50 % r. luftfugtighed | 0,1 vægt % |
| Maks. fugtabsorption | 0,3% vægt |
iglidur® H1 glidelejer er pressede bøsninger til aksler med h-tolerance (anbefalet minimum h9).
Lejerne er designet til at blive presset ind i en montering med H7-tolerance. Efter installation i en montering med nominelle dimensioner justerer lejets indre diameter med F10-tolerance sig automatisk. For visse dimensioner afviger tolerancen afhængigt af vægtykkelsen (se produktsortiment).
| Diameter d1 [mm] | Skaft h9 [mm] | iglidur® H1 F10 [mm] | Hus H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| op til 3 | 0 - 0,025 | +0.006 +0.046 | 0 +0,010 |
| > 3 op til 6 | 0 - 0,030 | +0.010 +0.058 | 0 +0,012 |
| > 6 op til 10 | 0 - 0,036 | +0.013 +0.071 | 0 +0,015 |
| > 10 op til 18 | 0 - 0,043 | +0.016 +0.086 | 0 +0,018 |
| > 18 op til 30 | 0 - 0,052 | +0.020 +0.104 | 0 +0,021 |
| > 30 op til 50 | 0 - 0,062 | +0.025 +0.125 | 0 +0,025 |
| >50 til 80 | 0 - 0,074 | +0.030 +0.150 | 0 +0,030 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h