autoglide 5 - Energi- og datatransmission installeret på en time

VandringHastighedStøj under drift
80m4m/s63dB(A) ved 2 m/s

Tech up

Cost down

Garanteret

Bæredygtighed

Dæmpende elementer

  • Rullestøj reduceret med 3 dB(A) ved 1 m/s
  • Jævnere kørsel
  • Skal blot indsættes i sporholderne
  • Tidsbesparende eftermontering
  • Tilgængelig fra lager

Bro med fast ende

  • Center-fast/omvendt energiforsyning mulig
  • Ideel til omvendte anvendelser
  • Tilgængelig fra lager

Produktsortiment:

Varenr.Indre højdeIndre breddeBøjningsradius***
2400.05AG525 mm57 mm075/100/125/150 mmTil butikken
2600.07AG5 35 mm75 mm075/100/125/150 mmTil butikken
2600.10AG5 35 mm100 mm075/100/125/150 mmTil butikken
Varenr.Indre højdeIndre breddeBøjningsradius***
E4.32.10AG5*32 mm100 mm100/125/150/175/200mm
E4.32.112AG5*32 mm112 mm100/125/150/175/200mm
E4.32.12AG5* 32 mm125 mm100/125/150/175/200mm
E4.32.15AG5*32 mm150 mm100/125/150/175/200mm
E4.32.17AG5* 32 mm167 mm100/125/150/175/200mm
E4.32.20AG5*32 mm200 mm100/125/150/175/200mm
E4.32.262AG5*42 mm262 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.10AG5*42 mm100 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.112AG5*42 mm112 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.12AG5*42 mm125 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.15AG5*42 mm150 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.17AG5*42 mm167 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.20AG5* 42 mm200 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.262AG5*42 mm262 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm

white paper: energikæde med stålkabelføring som alternativ til samleskinnesystemet?

Brugerens problem:

Dine fordele med autoglide 5:

  • Kan nemt sættes op i gangen på et reb eller en profil
  • Fordelagtig pris
  • 88 % kortere installationstid sammenlignet med aluminiumsskinner
  • Holdbar, vedligeholdelsesfri og nem at rengøre
  • Energi, data, luft og væsker i ET system
  • 4 m/s hastighed
  • 80 m vandring
  • Støjsvag drift: 63 dB(A) ved 2 m/s
  • Gulvet i hallen forbliver frit, der er ikke behov for et styretrug
  • Fås som et formonteret system med kabel, slange og stik
e-chains autoglide 5 i en buet føring med farvede kabler.

Hvordan fungerer den?

Øg tilgængeligheden og undgå nedetid

  • Øg maskinens tilgængelighed og maksimer levetiden
  • Bedre fejlanalyse takket være indsamling af maskindata i realtid
  • Nem integration i Industri 4.0/smarte fabrikskoncepter
  • Eliminering af uplanlagte nedetider eller maskinfejl
  • Reducer vedligeholdelsesomkostningerne gennem tidlige advarsler
  • Realisering af tilstandsbaseret vedligeholdelse

Ofte stillede spørgsmål FAQ

Eksempler på anvendelse med autoglide

autoglide 5 i AKL lager- og udleveringsenheden fra Gebhardt Intralogistics

Autoglide-system i en lagergang med kæde og førte kabler.

autoglide 5 i Kardex Mlog SRU'er

autoglide 5 i transportørteknologi

Autoglide 5 med transportvogn og føringer til lineær kabelføring.
Energikæde på en kran med føringsskinne og fastgørelsesdele.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning