Nye drylin-produkter med lineær teknologi

Oplev vores seneste nye produkter

Spørg vores ekspert

Ekspert i lineær teknologi

Prøver på lineær teknologi

Prøver på lineær teknologi

Dit nyhedsblad om lineær teknologi

Linear Technology Journal

Nyheder 2026

Vores højdepunkt: drylin C-rulleføringer

CW-3030-10-31-02
  • Omkostningseffektive slæder på grund af zinkstøbning
  • Høj designfrihed til belastninger på op til 200N
DCSO-3021-01-CA-D
  • 30 mm skinnebredde og systemhøjde
  • Letvægtsdesign: Aluminiumsskinne med zinkstøbt slæde med tre polymerruller - lettere end rene stålsystemer
CWA-3030-01-04
  • Til ekstra laterale skruepunkter på vognen, skinnedæksler og meget mere

drylin W profilstyringer

WWQ-806016-001-20
  • Hele den lineære føring er beskyttet inde i profilen - usynlig, støjsvag og helt sikker mod ydre påvirkninger.
  • Modulopbygget: Dobbelt lejehus eller formonterede vogne
  • Ideel til maskinteknik og automatisering på grund af kombinationen af modulært profilsystem i aluminium og lineær styring
WW-10-40-10-HKD-RAM
  • Kan tilpasses - lige eller buede skinner og forskellige installationsstørrelser
  • Størrelserne 10-30 og 10-40 - valgfrit hårdt anodiseret, sølv eller sort anodiseret
  • Det er nu endnu nemmere at montere skærme og betjeningselementer i førerkabinen
WWRHP-10-30-06-A-AR
  • Imponerer med sit kompakte design, ekstremt lette konstruktion og meget støjsvage drift
  • Vognen består af materialet iglidur JBPF
  • PTFE-fri og PFAS-testet
WWRHP-10-30-06-AR
  • PTFE-fri og PFAS-testet
  • Adgangssystem til hybridrulleføring, kompatibel med skinneinstallation størrelse 1030
  • 100% smøring og vedligeholdelsesfri
WW-06-20-T415-ES2-X
  • Udviklet til ekstreme forhold: smørefri, hygiejnisk, kompakt
  • Pålidelig på trods af miljømæssige faktorer
  • Kan bruges som lineær styring på skinner af rustfrit stål og i blyskruemoduler
WK-10-60-ES-A160-HYD1
  • Verdens første EHEDG-certificerede lineære guide sætter nye standarder for hygiejne og fødevaresikkerhed
  • Slæden af iglidur A160 er PTFE-fri og PFAS-testet
WS-10-40-LW-CA
  • Ny version af bestselleren WS1040
  • Op til 30% lavere vægt med samme stabilitet
  • Første lineære profil med op til 80% genanvendelsesgrad og op til 80% reduceret CO2-fodaftryk
WS-10-40-LW-AR
  • Nu lettere, nemmere at installere og mere bæredygtig
  • Aksiale kanaler (M5) giver hurtig, ren og sikker fastgørelse.
  • Kompatibel med alle vogne, glidelejer og hybridrullelejer i drylin W-serien 10
WS-10-40-LW
  • Den nye version gør nu bestselleren endnu bedre på tre punkter: vægt, monteringsvenlighed og bæredygtighed.
  • Kompatibel med alle vogne, glidelejer og hybridrullelejer i drylin W-serien 10
WJRM-51-10
  • Kombinerer to polymerruller i et kompakt lejehus
  • Systemet fås med glidelejer eller kuglelejer
  • Omkostningsbesparelser på op til 65% takket være det trykstøbte zinkhus, uden at gå på kompromis med stabilitet eller præcision

drylin R akselføringer

AWMR-30-CA
  • 40% lettere og mere økonomisk
  • Mere økonomisk at fremstille takket være klar anodiseret overflade
AWMR-30-AR
  • Sort anodiseret for første gang
  • I kombination med RJMO- eller RJ4JP-glidelejer skabes den letteste runde akselføring i installationsstørrelse 30.
XUMO-01-06
  • Dimensionsstabil ved temperaturer fra -40 °C til +250 °C med pålidelige glideegenskaber
  • Brug til små installationspladser

drylin N lineære lavprofilføringer

NW-42-12-50
  • Lang slæde, også med forspænding, skinnemontage med klæbemiddel mulig
  • Ekstremt let, nem montering uden at bore takket være selvklæbende tape
  • PTFE-fri og PFAS-testet takket være iglidur JPF
NW-42-12-20
  • Kort vogn, også med forspænding, skinnemontage med klæbemiddel mulig
  • Ekstremt let, nem montering uden at bore takket være selvklæbende tape
  • PTFE-fri og PFAS-testet takket være iglidur JPF
NS-01-12-AR
  • Sort anodiserede profiler til reduceret lysrefleksion, f.eks. til optiske målesystemer
  • I bredden 12 mm, løsningen til miniature- og letvægtsapplikationer med minimale pladskrav
NS-01-12
  • Kombinationen af smal profil og 5 mm systemhøjde muliggør præcise lineære bevægelser selv under de mest begrænsede installationsforhold
  • Ekstremt let, nem montering uden at bore takket være selvklæbende tape

Alle nye produkter fra foråret 2026

nye produkter 2026

Nyheder 2025

drylin W profilstyringer

WW-10-30-T15-01-HYD1
WS-10-40-ES-HYD1-XX
WW-06-70-08-AL
WW-06-70-08-AL
WW-06-70-08-AL-AR
WS-06-70
WS-06-70-AR
WWBCX-06-20-05
WWBK-06-20-04
WJRM-71-16-AL
WJ200UMS-01-06-AL
WJ200UMS-01-06-AL
WWH-71-16-120-25-AL
WJ200UMA-01-10
WJPFUM-01-06
WJ200UM-01-25-Pxxx
WW-06-20-08-JPF

drylin teleskopskinner

NT-60-DS
NT-60-DS-AR-200

drylin R akselføringer

JPFUMO-01-06

drylin pre-load prismeglidere

NSV-01-20
Prisme-glideskinne med bearbejdet ende
Forbelastet prisme med hul
drylin-endehætte NSVK 20

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning