Typer af robotter til industrien

Den rigtige robot til enhver anvendelsessituation

ReBeL cobot

Cobot

  • Op til 2,0 kg lastekapacitet
  • 664 mm rækkevidde
  • Pluk & placering, skruning, samling
lca-artikulerede-arm-robotter

Robot med artikuleret arm

  • Op til 3,0 kg lastekapacitet
  • 790 mm rækkevidde
  • Pick- &, håndtering, svejsning
lca-lineære-robotter

Lineære robotter

  • Op til 10 kg bæreevne
  • ±0,5 mm gentagelsesnøjagtighed
  • Palletering, limning og dosering, skruning
lca-delta-robotter

Delta-robot

  • Op til 5,0 kg lastekapacitet
  • 60 pluk/minut
  • Sortering, transportbåndspicking, kvalitetssikring
lca-scara-robotter

SCARA robot

  • Op til 3,0 kg lastekapacitet
  • ±0,5 mm præcision
  • Laboratorieautomatisering, pick- & -place
lca-7th-axis

7. akse

  • Enkel integration af næsten alle producenter
  • Op til fire gange større arbejdsområde
  • CE-kompatibelt system
mobil robot

Mobil robotik

  • 50 kg lastekapacitet + op til 100 kg trækkraft
  • Integreret flådestyring
  • Enkel integration
lca-cobots-rebel

Tilbehør til robotter

  • Vælg mellem over 150 producenter
  • Kompatibilitetsgaranti
  • 95% e løsninger under 12.000
lca-cobots-rebel

Modulær robotteknologi

  • Fleksibelt udvidelige systemer
  • Skræddersyede løsninger
  • Uendelige kombinationsmuligheder

Anvendelsesområder for robotter – praktiske eksempler

Robotter i celler til universiteter/højere læreanstalter

Robotteknik til universiteter/højere læreanstalter

Limning af robot

Limning af robot

Robotter i landbruget

Ukrudtsmiddel

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning