Skift sprog :

Vores nye DS32x5 bruges især i vores nye lineære akse type SLR. DS6.35x25.4 udvider sortimentet af højspiralskruer med venstregevind.
Alle dryspin® gevindspindler kan også tilpasses. Konfigurer dem online, eller send os din tegning. Vi giver dig et tilbud med kort varsel.
| Varenr. | Tråd | d1 -0,1 [mm] | d3 -0,1 [mm] | P | L maks. | Vægt [kg] | Antal gear | Hældningsvinkel [°] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-LS-32X5-R-ES | DS32X5 | 32 | 27.6 | 5 | 3,000 | 5.40 | 1 | 2.85 | 
| DST-LS-6.35X25.4-L-ES | DS6.35x25.4 | 6.35 | 4.1 | 25.4 | 1,000 | 0.17 | 8 | 51.85 | 

Ved hjælp af den gratis trådprøve
Det er vigtigt at holde en rigtig prøve i hånden for at få et fyldestgørende indtryk. Vi sender dig gerne en prøve af vores dryspin® gevindskruer.
Vi har opsummeret alle specifikationer og fordele ved dryspin® gevindskrue-teknologien på prøven til dig. Se selv, og hvis du har spørgsmål, hjælper vores eksperter dig gerne.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h