Skift sprog :

Den nye dryspin® spindelmøtrik fra stanglager i cylindriske, flange- eller nøgleflade versioner giver følgende fordele:
Cylindrisk skruemøtrik:
Den ydre diameter på cylindriske skruemøtrikker er ikke designet til at passe sammen. Vi anbefaler derfor en positiv pasform til sikring, f.eks. fastgørelse af skruenøgler. I praksis har en skrueforbindelse også vist sig at være en succes ved lave kræfter. Det anbefales generelt ikke at lime skruemøtrikker fast. Hvis gevindmøtrikken alligevel skal fastgøres ved hjælp af limning, kræves der under alle omstændigheder passende tests, og kompatibiliteten med iglidur® -materialet skal kontrolleres.
Møtrikker med flangegevind:
Der gælder et maksimalt tilspændingsmoment på 2,5 Nm for fastgørelsesskruerne på flangegevindmøtrikken. Vi anbefaler at sikre fastgørelsesskruerne med et tredje medium (f.eks. flydende gevindsikring). Ved højere tilspændingsmomenter anbefales det at bruge metalpressemuffer.
| Type | Varenr. | Tråd | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b1 | b2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cylindriske ledeskrueenheder | DST-□SRM-6060DS32X5 | DS32x5 | 32 | 60 | - | - | - | 60 | - | - |
| Cylindriske ledeskrueenheder | DST-□SLM-1413DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6.35 | 14 | - | - | - | 13 | - | - |
| Flangeføringsskruemøtrik | DST-□FRM-4546DS32X5 | DS32x5 | 32 | 45 | 70 | 58 | 7 | 46 | 16 | - |
| Flangeføringsskruemøtrik | DST-□FLM-1315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6.35 | 13 | 25 | 19 | 3.2 | 15 | 5 | - |
| Flangeføringsskruemøtrik med spændeflade | DST-□FLM-131315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6.35 | 13 | 25 | 19 | 3.2 | 15 | 5 | 13 |
Ved hjælp af den gratis trådprøve
Det er vigtigt at holde en rigtig prøve i hånden for at få et fyldestgørende indtryk. Vi sender dig gerne en prøve af vores dryspin® gevindskruer.
Vi har opsummeret alle specifikationer og fordele ved dryspin® gevindskrue-teknologien på prøven til dig. Se selv, og hvis du har spørgsmål, hjælper vores eksperter dig gerne.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h